Gira Steckdosen

Bruchsicher, beschriftbar, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Klappdeckel, mit Orientierungsleuchte oder international: Gira bietet ein großes Steckdosen-Sortiment für die Installation im Haus.

Gira SCHUKO USB A & C

Mit der SCHUKO USB Steckdose mit zusätzlichem USB A und USB C Port werden die Funktionen einer Steckdose mit der Möglichkeit mobile Geräte per Ladekabel und ohne zusätzliches Netzteil zu laden vereint. 

Zur SCHUKO USB A & C

USB-Spannungsversorgung PD

Der Einsatz USB-Spannungsversorgung Typ C mit Power Delivery ermöglicht ein schnelleres Laden mit einer Ladeleistung von bis zu 65 Watt (20 V x 3,25 A). Somit können auch größere Geräte, wie Laptops geladen werden. Verfügt das anzuschließende Gerät ebenfalls über die Power Delivery Technik, kann die Ladeleistung angepasst werden. Dies schont nicht nur den Akku, sondern verlängert auch seine Laufzeit. 

Mehr erfahren

USB-Spannungsversorgung A & C

Gira USB-Spannungsversorgung Typ A & C

Effizient und einfach laden: Die USB-Spannungsversorgung A & C ermöglicht mit einer USB-A- und einer USB-C-Steckverbindung das sichere und parallele Laden von zwei USB Endgeräten. Neben dem üblichen USB-A-Anschluss passt der USB-C-Anschluss vor allem zu modernen und zukünftigen mobilen Geräten.

Mehr zur USB-Spannungsversorgung A & C

SCHUKO-Steckdosen

Die praktische Gira SCHUKO-Steckdosen sind in verschiedenen Auführungen, Material- und Farbvarianten im Gira Schalterprogramm erhältlich – passend zu jedem Interieur und Geschmack.

Mehr im Onlinekatalog

Gira USB-Spannungsversorgung Typ A

Mit der Gira USB-Spannungsversorgung können mobile Geräte wie Mobiltelefone und ähliche Geräte ohne zusätzliches Netzteil direkt an der USB-Spannungsversorgung geladen werden.

Zur USB-Spannungsversorgung A

Überspannungsschutz-Modul

Zum Schutz vor transienten Überspannungen für Elektrogeräte lässt sich das Gira Überspannungsschutz-Modul einfach nachrüsten. Das Ring-Modul wird auf die Rückseite der Steckdose gesteckt und kann weitere Steckdosen in den Schutz einbeziehen, sofern die Leitungslänge weniger als 5 m beträgt.

Mehr über das Gira Überspannungsschutz-Modul erfahren

USB Spannungsversorgung SCHUKO-Steckdosen