Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik

Der richtige Anschluss für jedes System – passend zum Schalterprogramm

Home-Entertainment, Medienpräsentation, Datenübertragung und vieles mehr: Die Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik bietet digitale und analoge Schnittstellen für alle gängigen Anwendungen in den Bereichen Multimedia und Netzwerk.

Durch die Integration in die Gira Schalterprogramme können sämtliche Anschlüsse passend zum Design der gesamten Elektroinstallation installiert werden – sowohl in Privatgebäuden als auch in gewerblich genutzten Objekten.

Passend zum Schalterprogramm

Alle Schnittstellen sind in die Gira Schalterprogramme integriert. Das bedeutet nicht nur Einheit im Design für die gesamte Elektroinstallation, sondern auch eine große Freiheit bei der Wahl der Farb- und Rahmenvarianten – passend zu jedem Interieur.

Drei Anschlussarten

Ausgewählte Schnittstellen sind in drei Ausführungen für verschiedene Anschlussarten erhältlich: mit Lötanschluss, Kabelpeitsche oder Gender Changer. So können sowohl anschlussfertige als auch selbst konfektionierte Kabel verwendet werden. Das ist z. B. besonders dann vorteilhaft, wenn schwierige Installationsbedingungen vorliegen oder die benötigten Steckverbinder nicht durch die vorhanden Leerrohre passen.

Einfache Installation

Ein Montagesystem mit Steckprinzip sorgt für eine schnelle, sichere und einfache Installation. Durch die Trennung von Funktion und Abdeckrahmen lassen sich auf Wunsch zunächst nur die Unterputzeinsätze installieren. Das gewünschte Design kann dann in einer späteren Bauphase ausgewählt werden.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Ob Privatwohnung, Büro, Hotel, Schule, Arztpraxis oder Labor – die Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik bietet flexible Lösungen für alle Einsatzbereiche. Durch die Kombination unterschiedlicher Schnittstellen auf einem Funktionseinsatz steht für jede Anwendung der passende Anschluss zur Auswahl.


Sortiment