Mit Gira fängt der Komfort schon morgens in der Küche an. Die Gira Zeitschaltuhr easy startet die Kaffeemaschine ganz automatisch zur Frühstückszeit. Das Gira Radio RDS bietet schon beim Tischdecken Information und Unterhaltung.
Der Gira Control 19 Client ist eine PC-basierte Kontroll- und Steuereinheit mit brillantem kapazitivem 47 cm [18,5“] großem Touchscreen. In Verbindung mit dem Gira HomeServer wird er zur Bedienung der Ge- bäudetechnik eingesetzt. In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway wird er auch zur Wohnungsstation für die Türkommunikation. Das Gira Interface macht alle Funktionen leicht zugänglich.
Die Gira System 3000 Jalousieuhr Display ermöglicht eine automatische Steuerung der Jalousien über einprogrammierte Uhrzeiten – und das bei besonders einfacher Handhabung. Für Werktage und für das Wochenende lassen sich verschiedene Schaltzeiten leicht und ohne Bedienungsanleitung programmieren.
Immer pünktlich eingeschaltet: Die Gira Zeitschaltuhr easy aktiviert zu vorher festgelegten Zeiten elektrische Geräte wie z.B. die Kaffeemaschine oder schaltet das Licht ein und aus. Sie zeichnet sich dabei durch eine besonders einfache Bedienung aus.
Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Auf Wunsch lässt sich ein zweiter Lautsprecher für Stereoklänge und eine Anschlussmöglichkeit für MP3-Player direkt mitinstalllieren.
Das Gira Profil 55 erweitert die bestehende Installation, ohne dass die Wand aufgestemmt werden muss. Es kann mit bis zu 300 Funktionen bestückt werden. Das Sortiment umfasst Varianten mit bis zu acht Leereinheiten.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.