Sobald Sie die Diele betreten, schaltet der Gira Automatikschalter das Licht ein. Mit dem Gira Control 9 Client können Sie direkt E-Mails abrufen und den Status der Haustechnik überprüfen.
Der Gira Control 9 Client ist ein Bediengerät für den Gira HomeServer und die KNX Installation im Haus. Über einem brillantes 22,9 cm [9“] TFT-Touchdisplay ermöglicht er einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen der Haustechnik. In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway kann er auch für die audiovisuelle Türkommunikation genutzt werden.
Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt gleich doppelt: Mit zwei Erkennungsverfahren bemerkt er sowohl Rauch- als auch Hitzeentwicklung im Raum und warnt bevor es gefährlich wird. Sind alle installierten Rauchwarnmelder miteinander vernetzt, alarmiert auch das Gerät im Schlafzimmer, wenn es in Treppenhaus, Keller oder Garage brennt.
Licht, sobald und solange es benötigt wird: Der Gira Automatikschalter schaltet das Licht ein, wenn sich jemand nähert, und schaltet es aus, wenn niemand mehr anwesend ist. Das ist komfortabel, sicher und energiesparend und empfiehlt sich besonders in Durchgangszonen wie in der Diele oder im Treppenhaus.
Mit der Gira Wohnungsstation Video AP Plus aus dem Gira Türkommunikations-System hören und sehen Sie sofort, wer gerade vor der Haustür steht. Die Wohnungsstation passt zu den Gira Schalterprogrammen und ermöglicht damit ein einheitliches Erscheinungsbild von Elektroinstallation und Türkommunikation.
Mit dem Gira Tastsensor 3 Komfort lässt sich eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik bequem per Knopfdruck steuern. Wird er als Zentral-Ausschalter programmiert, können mit einem Knopfdruck sämtliche vorher festgelegten Geräte ausgeschaltet werden, z.B. einzelne Leuchten, Leuchtschienen und ganze Stromkreise. So kann man sicher sein, dass wirklich alles aus ist, wenn man das Haus verlässt.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.