Gira L+B: (1) Weiterentwicklung des Gira Flächenschalters
Größe zeigen
Die Erstfassung aus dem Jahr 1966 war in der Schalterwelt eine Sensation. Zur Light+Building 2024 hat Gira das Gesamtsortiment der Design-Ikone komplett überarbeitet und ausgebaut. Die Optik des neuen Gira Flächenschalters besticht auf den ersten Blick wie damals: Geradlinig und präzise in der Linienführung, gestattet der besonders schmale Rahmen großflächige Einsätze. Mit seinem puristisch reduzierten Design ist der neue Gira Flächenschalter nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional eine echte Alternative zu den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55.
Das neue Wippendesign zeichnet sich aus durch ein kleineres Spaltmaß und einen flacheren Schaltwinkel. Zudem wurden neue Funktionen in das Sortiment integriert. Dazu gehören Jalousie- und Heizungsaufsätze für das Gira System 3000, das Gira Unterputz-Radio IP, der Gira Tastsensor sowie KNX RF Taster.
Der Gira Flächenschalter ist voraussichtlich lieferbar ab 08/2024.
Bildunterschrift:
(1) Gira - Flächenschalter:
Zur Light+Building 2024 überzeugt der Gira Flächenschalter mit neuen Details und Funktionen. Sämtliche Schalter- und Steckdosenabdeckungen haben eine Weiterentwicklung erfahren.
Bild: Gira
Gira L+B: (2) Neue Designlinie Gira E1
Unaufdringliche Selbstverständlichkeit
Mit dem Gira E1 bietet der Schalterhersteller eine neue Designlinie im Gira System 55. Angelehnt an das reduzierte Design des Gira E2 präsentiert sich die neue Linie aber mit weichen, dennoch ausdrucksvollen Konturen. Schlicht, sachlich, zurückhaltend, gleichwohl prägnant im Erscheinungsbild eignet sich der Gira E1 für nahezu jedes Wohnambiente.
Die neue Linie kann über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 aufnehmen. Sie ermöglichen individuelle Installationslösungen, Licht-, Jalousie- und Klimasteuerung, Türkommunikation, Kommunikationstechnik sowie Lösungen für mehr Sicherheit oder das Smart Home. Die Designlinie Gira E1 ist in fünf Farben erhältlich: Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, Anthrazit, Schwarz matt (lackiert) und Grau matt (lackiert).
Der Gira E1 ist voraussichtlich lieferbar ab 09/2024.
Bildunterschrift:
(2) Gira – E1:
Mit dem Gira E1 bietet der Schalterhersteller eine neue Designlinie im Gira System 55. Sie präsentiert sich mit weichen Konturen, wirkt aber dennoch ausdrucksvoll.
Bild: Gira
Gira L+B: (3) Gira DALI Gateway Colour für KNX
Licht in Szene setzen
Das Gira DALI Gateway Colour für KNX bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI-Beleuchtungsanlage. In dieser Funktion schaltet und dimmt es weiße sowie farbige DALI 2-basierte Beleuchtungen. Es steht als 1fach- und 2fach-Variante für bis zu 128 DALI-Betriebsgeräte zur Verfügung.
Neben den umfangreichen Möglichkeiten zur Farblichtsteuerung (DALI Device Type 8) gibt es nun auch Human Centric Lighting-Funktionen (HCL). Sie bieten eine äußerst anwenderfreundliche Möglichkeit, die Beleuchtung individuell und dynamisch an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.
Das Gira DALI Gateway Colour für KNX ist bereits lieferbar.
Bildunterschriften:
(3) Gira DALI Gateway Colour:
Das Gira DALI Gateway Colour für KNX bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI-Beleuchtungsanlage.
Bilder: Gira
Gira L+B: (4) Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt
Pure Eleganz
Das modulare Gira System 106 bietet zahlreiche Funktionsmodule, die sich ganz nach Bedarf und individuellen Vorlieben kombinieren lassen. Auch bei der Installation können Kunden und Kundinnen zwischen bündigem Fassadeneinbau und einer Aufputz-Montage wählen. Zur Light+Building hat Gira das Sortiment um die elegante Farbe Schwarz matt erweitert.
Das Gira System 106 in Schwarz matt ist bereits lieferbar.
Bildunterschrift:
(4) Gira System 106 Schwarz matt:
Das Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt erweitert das Sortiment der modularen Türstation.
Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung stets die in der Presseinformation genannte(n) Bildquelle(n) an.