Gira L+B: (7) Gira Tastsensoren jetzt auch für das Gira One-System
Wachstum in Funktion und Design
Mit dem Gira One Smart Home-System lassen sich mehr Wohnkomfort, höhere Sicherheit und mehr Energieeffizienz überaus einfach realisieren. Ein neues Release zur Light+Building garantiert noch mehr Bedienkomfort sowie eine größere Designvielfalt. Denn damit sind sowohl der Gira Tastsensor 4 System 55 (Komfort) als auch der Gira Tastsensor 4 mit dem Außenmaß 95 × 95 mm in das System von Gira One eingebunden.
Beide Tastsensoren überzeugen durch ihr herausragendes Design und ein hervorragendes Tastgefühl. Über sie sind zahlreiche Funktionen eines modernen und leistungsfähigen Smart Homes mit einem leichten Tastendruck bedienbar. Hinter der ansprechenden Optik nimmt sich die anspruchsvolle Technik angenehm dezent zurück.
Die Inbetriebnahme innerhalb des Gira One erfolgt wie gewohnt über den Gira Projekt Assistenten (GPA) – schnell und einfach. Das spart Zeit und letztlich Kosten bei der Umsetzung. Weil Gira One auf dem KNX Secure Standard basiert, bietet das System zudem ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Die Einbindung von Gira Tastsensoren in Gira One ist voraussichtlich lieferbar ab 05/2024.
Bildunterschrift:
(7) Gira One mit Tastsensoren:
Mit einem neuen Release sind sowohl der Gira Tastsensor 4 System 55 (Komfort) als auch der Gira Tastsensor 4 mit dem Außenmaß 95 × 95 mm für Gira One erhältlich.
Bild: Gira
Gira L+B: (8) Einfache und sichere Einbindung der Elektromobilität ins Smart Home
Gira Eco
Mit Gira Eco lässt sich Elektromobilität in das Smart Home einbinden – einfach und absolut sicher. Bis zu fünf Wallboxen unterschiedlicher Hersteller können mit Gira Eco in ein KNX System integriert werden. Eine Vielzahl an Herstellern ist bereits aufgenommen.
Die Möglichkeit, einen der Ladepunkte zu priorisieren, garantiert, dass das wichtigste Fahrzeug mit dem maximal zur Verfügung stehenden Strom geladen wird. Die Einbindung der Ladestationen in das KNX Smart Home erlaubt es, dass die Steuerung des Ladevorgangs über die Gira Smart Home App oder den Gira G1 durchgeführt wird.
Falls erforderlich, kann Gira Eco das Lastmanagement für die Ladestation übernehmen und so den Hausanschluss vor Überlastung schützen. Dann wird der Ladestrom priorisiert und notfalls automatisch reduziert.
Gira Eco ist voraussichtlich lieferbar ab 03/2024.
Bildunterschrift:
(8) Gira Eco:
Mit Gira Eco lässt sich Elektromobilität in das KNX Smart Home einbinden und entsprechend steuern.
Bild: Gira
Gira L+B: (9) Visu-Baustein zeigt Werte im KNX System an
Alles auf einen Blick
Mit dem Visu-Baustein der Firma Splendid Minds GmbH lassen sich alle im KNX System vorhandenen Werte – beispielsweise Energiedaten – darstellen. So ermöglicht der Baustein es, Grafiken und Diagramme auf der Gira Smart Home App anzuzeigen. In dieser Weise können etwa die erzeugte Leistung der Photovoltaikanlage oder der Stromverbrauch visualisiert werden.
Noch mehr Möglichkeiten bietet Gira mit einen Modbus-Logikbaustein für den Server Gira X1. Über diesen lassen sich zusätzliche Energiedaten von Ladestationen, PV-Anlagen, Batteriespeichern, Heizstäben oder Wärmepumpen abfragen und in das KNX System integrieren.
Der Visu-Baustein von Splendid Minds ist bereits verfügbar.
Der Modbus-Logikbaustein für den Server Gira X1 ist bereits verfügbar.
Bildunterschrift:
(9) Visu-Baustein:
Mit dem Visu-Baustein von Splendid Minds lassen sich alle im KNX System vorhandenen Werte darstellen.
Bild: Gira
Gira L+B: (10) Gira DALI Gateway Colour für KNX
Licht in Szene setzen
Das Gira DALI Gateway Colour für KNX bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI-Beleuchtungsanlage. In dieser Funktion schaltet und dimmt es weiße sowie farbige DALI 2-basierte Beleuchtungen. Es steht als 1fach- und 2fach-Variante für bis zu 128 DALI-Betriebsgeräte zur Verfügung.
Neben den umfangreichen Möglichkeiten zur Farblichtsteuerung (DALI Device Type 8) gibt es nun auch Human Centric Lighting-Funktionen (HCL). Sie bieten eine äußerst anwenderfreundliche Möglichkeit, die Beleuchtung individuell und dynamisch an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.
Das Gira DALI Gateway Colour für KNX ist bereits lieferbar.
Bildunterschriften:
(10) Gira DALI Gateway Colour:
Das Gira DALI Gateway Colour für KNX bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI-Beleuchtungsanlage.
Bilder: Gira
Gira L+B: (11) Gira Tasterschnittstelle für KNX
Mehr Flexibilität und höhere Sicherheit
Die Gira Tasterschnittstelle macht konventionelle Taster, Schalter, Fenster- und andere Hilfskontakte „busfähig“ für das KNX System. Zur Light+Building hat Gira sein Portfolio für Tasterschnittstellen auf den technisch neuesten Stand gebracht. Dazu gehört die erhebliche Vergrößerung des Funktionsumfangs ebenso wie die Integration von KNX Secure.
Die Gira Tasterschnittstelle für KNX ist voraussichtlich lieferbar ab 03/2024.
Bildunterschrift:
(11) Tasterschnittstelle für KNX:
Die Gira Tasterschnittstelle macht konventionelle Taster, Schalter, Fenster- und andere Hilfskontakte „busfähig“ für das KNX System.
Bild: Gira
Gira L+B: (12) Gira Phasenschiene für Schalt- und Jalousieaktoren
Aktoren sauber und sicher verbinden
Phasenschienen erleichtern dem Handwerk die Installation der Schalt- und Jalousieaktoren für Gira One- und für KNX Systeme. Wenn an mehreren benachbarten Schaltkanälen eines Aktors der gleiche Außenleiter geschaltet wird, lassen sich die normalerweise üblichen Drahtbrücken durch eine Phasenschiene ersetzen. Das reduziert nicht nur die Verkabelung im Schaltschrank, sondern vermeidet auch Fehler und beschleunigt die Installation.
Zudem wird der Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert. Weitere Vorteile: Die Phasenschienen lassen sich flexibel einkürzen, außerdem bieten die festsitzenden Endkappen einen zuverlässigen Berührungsschutz.
Die Gira Phasenschiene für Schalt- und Jalousieaktoren ist voraussichtlich lieferbar ab 06/2024.
Bildunterschrift:
(12) Phasenschiene für Schalt- und Jalousieaktoren:
Die Gira Phasenschienen erleichtern dem Handwerk die Installation der Schalt- und Jalousieaktoren für Gira One- und für KNX Systeme.
Bild: Gira
Gira L+B: (13) Gira Bereichs- und Linienkoppler für KNX
Höchste Sicherheit auf allen Linien
Der Gira Bereichs- und Linienkoppler für KNX ermöglicht eine linienübergreifende Kommunikation zwischen KNX Geräten. Speziell in größeren Installationen erleichtert die neue Segmentkoppler-Funktion die Strukturierung erheblich. Zudem wurden die Latenzzeiten bei der KNX Telegrammverarbeitung stark reduziert, was Inbetriebnahme- und Updatezeiten deutlich verkürzt.
Durch KNX Secure erfolgt die Kommunikation sicher und geschützt. Sollten Geräte verwendet werden, die nicht dem KNX Secure-Standard entsprechen, können diese dank der Secure Proxy-Funktion einfach in KNX Secure Anlagen eingebunden werden.
Der Gira Bereichs- und Linienkoppler für KNX ist voraussichtlich lieferbar ab 06/2024.
Bildunterschrift:
(13) Bereichs- und Linienkoppler für KNX:
Der Gira Bereichs- und Linienkoppler für KNX ermöglicht eine linienübergreifende Kommunikation zwischen KNX Geräten.
Bild: Gira
Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.