Steuereinheit 1–10 V
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0553 00
PDF, 83 KB
Download
Sprachvarianten
Technische Dokumentation.
PDF, 267 KB
Tronic-Dimmaktor 1fach mit Nebenstelle 500 W
Bestell-Nr. 0555 00
PDF, 102 KB
PDF, 138 KB
Dimmaktor 1fach mit Nebenstelle 500 VA
Bestell-Nr. 0633 00
PDF, 99 KB
PDF, 196 KB
Steuereinheit 1–10 V 3fach mit Handbetätigung
Bestell-Nr. 1017 00
PDF, 238 KB
PDF, 89 KB
Bestell-Nr. 1019 00
PDF, 231 KB
PDF, 340 KB
Universal-Dimmaktor 1fach 50 – 500 W/VA
Bestell-Nr. 1031 00
PDF, 236 KB
Universal-Dimmaktor 1-/2fach
Bestell-Nr. 1031 00, 1032 00
PDF, 86 KB
Universal-Dimmaktor 2fach 2 x 300 W/VA
Bestell-Nr. 1032 00
PDF, 252 KB
Universal-Dimmaktor 4fach 210 W
Bestell-Nr. 1043 00
PDF, 659 KB
PDF, 227 KB
DALI Gateway
Bestell-Nr. 1060 00
PDF, 317 KB
PDF, 1.021 KB
Dimmaktor 4fach Standard für KNX
Bestell-Nr. 2015 00
PDF, 2.674 KB
Dimmaktor 4fach für KNX
Bestell-Nr. 2015 00, 2025 00
PDF, 1.264 KB
Dimmaktor 4fach Komfort für KNX
Bestell-Nr. 2025 00
PDF, 3.843 KB
DALI-Gateway Tunable White Plus
Bestell-Nr. 2108 00
PDF, 4.498 KB
PDF, 391 KB
DALI Gateway Colour 1fach, DALI Gateway Colour 2fach
Bestell-Nr. 2111 00, 2112 00
PDF, 9.909 KB
PDF, 1.381 KB
DALI Aktor Colour 4fach für KNX
Bestell-Nr. 2113 00
PDF, 1.521 KB
Technische Dokumentation
PDF, 5.664 KB
Dimmaktor 1-/2-/4-fach
Bestell-Nr. 2171 00, 2172 00, 2174 00
PDF, 2.144 KB
PDF, 635 KB
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I02)
PDF, 5.538 KB
PDF, 1.725 KB
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
PDF, 6.798 KB
PDF, 875 KB
DALI Gateway Plus
Bestell-Nr. 2180 00
PDF, 1.137 KB
PDF, 2.248 KB
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
Bestell-Nr. 2224 00
PDF, 5.196 KB
PDF, 1.089 KB
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.