LED-Orientierungsleuchte 230 V~
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 2361 00, 2364 00
PDF, 750 Kb
Download
Sprachvarianten
230 V~ ljósdíóða
Notkunarleiðbeiningar.
Lampada di orientamento a LED 230 V AC
Istruzioni d'uso.
PDF, 751 Kb
Lámpara LED de orientación 230 V~
Instrucciones de manejo.
Lampe d'orientation LED 230 V
Mode d'emploi.
PDF, 752 Kb
Lampka orientacyjna LED 230 V~
Instrukcja użytkowania.
PDF, 755 Kb
LED orientation light 230 V~
Operating instructions.
LED-oriëntatieverlichting 230 V~
Gebruiksaanwijzing.
LED-orienteringslys 230 V~
Bruksanvisning.
PDF, 749 Kb
Светодиодные навигационные светильники 230 В~
Инструкция по эксплуатации.
PDF, 757 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.