Gira One
Systemgrundlagen
Bestell-Nr. 19100 11
PDF, 54.802 Kb
Download
Sprachvarianten
Dimmaktor 4fach Standard für Gira One
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 2015 00
PDF, 1.747 Kb
Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One
Gebrauchsanleitung
Bestell-Nr. 2038 ..
PDF, 857 Kb
Gira One Server
Bestell-Nr. 2039 00
PDF, 280 Kb
Technische Dokumentation
PDF, 650 Kb
Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One
Bestell-Nr. 2139 00
PDF, 2.192 Kb
Tastsensor 4.95 Komfort für Gira One
Bestell-Nr. 5001 .., 5002 .., 5004 ..
PDF, 2.305 Kb
Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für Gira One
Bestell-Nr. 5023 00, 5028 00, 5030 00
PDF, 705 Kb
Tastsensor 4.55 Komfort für Gira One
Bestell-Nr. 5041 00, 5042 00, 5043 00
PDF, 1.166 Kb
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One
Bestell-Nr. 5061 00
PDF, 672 Kb
Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One
Bestell-Nr. 5062 00
PDF, 681 Kb
Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für Gira One
Bestell-Nr. 5065 00
PDF, 919 Kb
Taster, Wippe für Gira One
Bestell-Nr. 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 .., 5175 ..
PDF, 3.407 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.