Gira E3

Allgemein

Plattform

System 55, dadurch Integration von über 300 Funktionen möglich.

Installations- und Schutzart:

Unterputz, IP 20

Material

Trägerrahmen:

Anthrazit:
Thermoplast

Reinweiß glänzend:
Thermoplast

Abdeckrahmen:

Soft-Touch:
Thermoplast lackiert

Reinweiß glänzend:
Thermoplast

Zwischensteg:

Thermoplast

Als Bestandteil des Trägerrahmens ist der Zwischensteg jeweils Anthrazit oder Reinweiß glänzend.

Innovative Konstruktion:

Der Aufbau von Trägerrahmen und Deckrahmen ist optimiert auf hohe Steifigkeit bei effizientem Materialeinsatz – für Stabilität und Nachhaltigkeit.

Abmessungen

Breite:

91,6 mm

Höhe:

162,7 mm

Tiefe:

9,5 mm

Farben Abdeckrahmen

Reinweiß glänzend

Hellgrau Soft-Touch

Grau Soft-Touch

Dunkelgrau Soft-Touch

Blaugrau Soft-Touch

Sand Soft-Touch

Graubeige Soft-Touch

Umbra Soft-Touch

Graugrün Soft-Touch

Rahmevarianten

1fach

B 91,6 mm
H 91,6 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

2fach

B 91,6 mm
H 162,7 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

2fach
ohne Mittelsteg

B 91,6 mm
H 162,7 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

3fach

B 91,6 mm
H 234,2 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

4fach

B 91,6 mm
H 305,5 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

5fach

B 91,6 mm
H 376,8 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

E3

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen