Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte,
Esprit, Glas schwarz/Farbe Alu
SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte,
E2, Anthrazit
SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte,
Event, Farbe Alu/Anthrazit

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.

Die LED-Leuchte befindet sich in der Steckdosenabdeckung und erhält bei der Montage direkt auf dem Steckdosensockel Kontakt. Das ermöglicht die unkomplizierte Nachrüstung von bereits installierten Gira Steckdosen.


Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme
0,25 W/0,35 VA/1,5mA
Standby
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtstärke
0,2 cd
Schutzart
IP 20
Betriebstemperatur
-15 ºC bis +40 ºC

Download

Bedienungsanleitungen

Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1170 .., 1172 ..

PDF, 232,6 KB

Download

Produktinformation

Gira LED-Beleuchtung

Produktinformation Gira LED-Beleuchtung Für mehr Sicherheit und Orientierung Bestell-Nr. 1766 10

Bestell-Nr 1766 10

PDF, 247,2 KB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 4,5 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Energiemanagement

Bestell-Nr 19162 10

PDF, 1,6 MB

Download

Zum Anfang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.