Gira Tastsensor 3 Plus

Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach,
Gira Esprit, Glas Weiß/Reinweiß
Gira Tastsensor 3 Plus, 5fach, Reinweiß
Gira Esprit, Glas Schwarz/Anthrazit
Gira Tastsensor 3 Plus, 2fach
Gira Flächenschalter, Reinweiß glänzend
Gira Tastsensor 3 Plus, 6fach,
Gira Flächenschalter, Reinweiß glänzend
Gira Tastsensor 3 Plus, 5fach, Reinweiß,
Gira E2, Anthrazit

Übersichtliche Funktionssteuerung und umfassende Features

Der Gira Tastsensor 3 Plus gewährleistet einen besonders hohen Komfort bei der Bedienung zahlreicher KNX Funktionen. Neben einem integrierten Temperatursensor zur Messung der lokalen Temperatur verfügt er auch über einen Regler für die direkte Raumtemperatursteuerung. Auf Wunsch kann auch ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Ferner ist der Tastsensor 3 Plus mit einem Grafik-Display ausgestattet. Es dient zur übersichtlichen Anzeige von Temperaturwerten, Regler-Status und Meldungen, die über das KNX System empfangen werden. Über den Gira Tastsensor 3 Plus können besonders viele Funktionen gesteuert werden.

Die Zahl hängt von der Tastenanzahl des gewählten Modells ab. Jede Taste verfügt über zwei LEDs zur Statusanzeige und kann je nach Einstellung und Variante links, rechts und mittig bedient werden. Für eine klare Funktionsübersicht ist jede Taste individuell beschriftbar. Bei allen transparenten Wippensets verfügt das Beschriftungsfeld über eine dezente Hintergrundbeleuchtung, so dass der Tastsensor 3 Plus auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. Der Gira Tastsensor 3 Plus passt sich den Bedürfnissen eines Haushalts flexibel an: Die Tastenbelegung kann problemlos umprogrammiert werden, falls man die gespeicherten Funktionen verändern möchte.

  • Große Designvielfalt
  • Alles im Griff mit dem Zentral-Aus-Schalter
  • Flexible Installation dank modularem Aufbau
  • Mehrfarbige Status-LEDs
  • Integrierter Temperatursensor und -regler
  • Betriebs-LED in Weiß
  • Demontageschutz durch Verschraubung
  • Zentrale Bedienung von mehreren Funktionen
  • Mehr Sicherheit durch Panikschalter-Funktion
  • Individueller Beschriftungsservice
  • Übersichtliches Grafik-Display
  • Zwei Status-LEDs je Bedienfläche
  • Beleuchtetes Beschriftungsfeld
  • Inklusive neutraler Beschriftungsschilder

Große Designvielfalt

Für den Gira Tastsensor 3 Plus steht ein breites Spektrum an Designvarianten zur Auswahl, abgestimmt auf die verschiedenen Gira Schalterprogramme: Er ist in den Ausführungen Basis, Komfort und Plus passend für die Gira Schalterprogramme aus dem System 55, Gira E 22, Gira Edelstahl sowie den Gira Flächenschalter erhältlich. Für den Flächenschalter stehen Varianten in den Farben Cremeweiß glänzend und Reinweiß glänzend zur Auswahl. Die Ausführungen für die weiteren Schalterprogramme enthalten Bedientasten, die am Rand wahlweise in den Farben Cremeweiß, Reinweiß, Anthrazit, Farbe Alu oder auch in den Echtmaterialien Aluminium und Edelstahl verfügbar sind. Darüber hinaus stehen vollflächige Ausführungen in Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze und Chrom sowie aus Kunststoff zur Auswahl, die mit einer speziellen Laserbeschriftung versehen werden können.


Zentrale Bedienung von mehreren Funktionen

Der Tastsensor 3 Plus erlaubt die zentrale Bedienung von mehreren Funktionen auf einmal: Er ist bis zu einer 6fachen Ausführung erhältlich, so dass über einen einzigen Tastsensor eine große Anzahl an Anwendungen gesteuert werden können. Jalousien, Licht, Raumszenen, Temperaturregelung – alles geht ganz schnell von der Hand.


Alles im Griff mit dem Zentral-Aus-Schalter

Dank des Gira Tastsensors 3 Plus gehört die Sorge um versehentlich angeschaltete Geräte der Vergangenheit an: Wird er als Zentral-Aus-Schalter programmiert, können dann mit einem Knopfdruck sämtliche vorher festgelegten Geräte ausgeschaltet werden, z. B. einzelne Leuchten, Leuchtschienen und ganze Stromkreise. So kann man sicher sein, dass wirklich alles aus ist, wenn man das Haus verlässt. Besonders sinnvoll ist der Zentral-Aus-Schalter z. B. im Flur neben der Haustür.


Mehr Sicherheit durch Panikschalter-Funktion

In Gefahrensituationen erweist sich der vielseitige Tastsensor 3 Plus als ein zuverlässiger Helfer. Als Panikschalter programmiert, ist er zum Beispiel neben dem Bett immer in greifbarer Nähe, falls verdächtige Geräusche einen nachts aufwecken. Einfach kurz antippen und Haus und Garten werden in abschreckend helles Licht getaucht. Ein Trick, der ungebetene Besucher meist panikartig in die Flucht schlägt.


Flexible Installation dank modularem Aufbau

Der Gira Tastsensor 3 Plus setzt sich aus drei Komponenten zusammen, die separat bestellt und einfach in drei Schritten installiert werden: Busankoppler 3, Tastsensor 3 und ein Wippenset in verschiedenen Designausführungen. Mit diesem modularen System bietet der Gira Tastsensor 3 Plus mehr Flexibilität bei der Elektroplanung und der Installation. Denn die einzelnen Komponenten lassen sich in unterschiedlichen Phasen eines Bau- oder Renovierungsprojekts montieren und bei Bedarf einfach austauschen.


Mehrfarbige Status-LEDs

Die Tasten des Gira Tastsensors 3 Plus verfügen über dreifarbige Status-LEDs in den Farben Grün, Rot und Blau, die für Anwendungen mit komplexer Funktionsweise beliebig programmiert werden können – entweder für alle Bedienflächen oder für jede Taste einzeln. Damit haben Bewohner eine genauere Übersicht über den Status einzelner Geräte und Funktionen.


Übersichtliches Grafik-Display

Schnell sehen, was im Haus passiert: Der Gira Tastsensor 3 Plus besitzt dafür ein kontrastreiches Grafik-Display. Reglerstatus, diverse Temperaturen sowie über das KNX System empfangene Texte oder Störmeldungen werden so übersichtlich dargestellt. Das Display bietet die Möglichkeit, Werte und Meldungen in unterschiedlichen Größen bzw. Anzeigemodi darzustellen. Für eine leichte Bedienung im Dunkeln leuchtet das Display nachts in Weiß.


Automatische Temperaturregelung

Nie mehr kalte Füße: Im Gira Tastsensor 3 Plus ist ein Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Temperatur integriert. Der eingebaute Regler wertet die Messwerte aus und passt dann die Raumtemperatur automatisch an die Vorgaben der Bewohner an. In Verbindung mit einem externen Fühleranschluss kann auch ein externer Temperaturfühler, z. B. für die Fußbodenheizung, angeschlossen werden.


Individueller Beschriftungsservice

In nur wenigen Schritten lässt sich unter www.beschriftung.gira.de für ausgewählte Gira Produkte eine Beschriftung individuell gestalten und bestellen. So kann auch der Gira Tastsensor 3 Plus bequem mit individuellen Angaben auf den verschiedenen Tasten versehen werden. Bei den Ausführungen in Thermoplast wird die Beschriftung auf transparente Beschriftungsschilder gedruckt. Diese können ganz einfach und mit wenigen Klicks unter www.beschriftung.gira.de persönlich gestaltet und direkt online bestellt werden. Per Post erhalten die Kunden dann ihre bedruckten Kunststoffschilder. Die Schilder sind lichtecht, wellenfrei und witterungsbeständig. Dabei sind sie in der Größe optimal auf den Gira Tastsensor 3 Plus abgestimmt und lassen sich problemlos darin einsetzen. Der Versand innerhalb von Deutschland ist kostenlos. Alternativ können die Entwürfe auch selbst ausgedruckt werden. Nach Einrichtung eines kostenlosen Nutzerkontos ist es möglich, die Entwürfe zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt auszudrucken, zu bearbeiten oder erneut zu bestellen.

Wippen aus Vollmetall (Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze oder Chrom) sowie vollflächige Kunststoffwippen werden per Laser beschriftet. Auch das kann ganz einfach online über ein Nutzerkonto konfiguriert werden. Nach Abschluss der Entwurfsgestaltung wird eine Konfigurationsnummer vergeben. Die wunschgemäß beschrifteten Wippen lassen sich dann online mit dem Gira Beschriftungsservice über den dreistufigen Fachvertrieb bestellen. Endkunden wenden sich mit ihrer Konfigurationsliste an ihren Elektrofachbetrieb. Fachleute aus dem Elektrohandwerk können zur Gestaltung von Beschriftung alternativ die Software „DesignPro™ Edition Gira“ (Gira Bestell-Nr. 1423 00) von Avery Zweckform verwenden. Passend dazu bietet Gira DIN-A4- Beschriftungsbögen an. Mehr unter:

www.beschriftung.gira.de


Installation

Der Gira Tastsensor 3 Plus setzt sich aus drei Komponenten zusammen, die separat bestellt und einfach in drei Schritten installiert werden: Busankoppler 3, Tastsensor 3 und ein Wippenset in verschiedenen Designausführungen. Mit diesem modularen System bietet der Gira Tastsensor 3 Plus mehr Flexibilität bei der Elektroplanung und der Installation. Denn die einzelnen Komponenten lassen sich in unterschiedlichen Phasen eines Bau- oder Renovierungsprojekts montieren und bei Bedarf einfach austauschen. Als Grundlage für alle Ausführungen des Gira Tastsensors 3 Plus dient der Busankoppler 3.

Er wird in der Wand montiert und stellt die Verbindung zur KNX Busleitung her. Die Intelligenz steckt im Gira Tastsensor 3. Er ist mit einer Inbetriebnahme-Wippe ausgestattet und wird mit dem Busankoppler 3 verbunden. Das Wippenset im gewünschten Design ist separat erhältlich und wird einfach auf den Tastsensor 3 aufgesteckt. Ausnahme: Für den Gira Flächenschalter wird der Tastsensor 3 direkt mit dem passenden Wippenset ausgeliefert. Der Abdeckrahmen aus dem entsprechenden Schalterprogramm wird zusammen mit dem Gira Tastsensor 3 am Tragring des Busankopplers 3 befestigt.


Technische Daten

Versorgung über:
Busankoppler 3
Temperaturbereich:
-5 °C bis +45 °C
Schutzklasse:
III
Installationsart:
Unterputz

Download

Gebrauchsanleitungen

Tastsensor 3 Plus 2-/5-fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5142 00, 5145 00

PDF, 1,4 MB

Download


Displaysprachen

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2042 .., 2043 .., 2046 .., 5142 00, 5145 00

PDF, 264,3 KB

Download

Technische Dokumentation

Tastsensor 3 plus 2-/5-fach (ab Index I05)

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5142 00, 5145 00

PDF, 7,3 MB

Download

Produktinformation

Gira Tastsensor 3

Bestell-Nr 17171 10

PDF, 448,0 KB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download

Software

Displaysprachen

Software.

Bestell-Nr 2042 .., 2043 .., 2046 .., 5142 00, 5145 00

ZIP, 536,0 KB

Download

Produktdatenbank

Tastsensor 3 plus 2fach (ab Index I05)

ab ETS3.0f

Bestell-Nr 5142 00

VD5, 5,1 MB

Download


Tastsensor 3 plus 5fach (2+3) (ab Index I05)

ab ETS3.0f

Bestell-Nr 5145 00

VD5, 5,3 MB

Download

Zum Anfang Download