Gira E3

Gira E3 Reinweiß glänzend

Ambiente als Programm

Das Schalterprogramm Gira E3 vereint eine runde Formensprache mit seiden­matten und glänzenden Oberflächen in neun dezenten Farbtönen. Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend und den farbigen Deckrahmen ergeben sich vielfältige Designvarianten. Die ganze Welt der intelligenten Gebäudetechnik erschließt sich mit den passenden Einsätzen aus dem Gira System 55. Gira E3 ist die ideale Wahl für harmonisch abgestimmte Einrichtungskonzepte.

Zur Gira E3 Galerie

Gira E3 Teaser

Gira E3 Reinweiß glänzend
Gira E3 sanfte Oberflächen
Gira E3 reinweiß glänzend mit Tastsensor 3
Gira E3 Reinweiß glänzend mit Unterputzradio
Gira E3 Hellgrau Anthrazit

Farben

Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend mit den farbigen Deckrahmen entstehen vielfältige Designvarianten im Schalterprogramm Gira E3. Die exklusive Farbpalette reicht vom puristischen, glänzenden Reinweiß über warme Grautöne bis zu dezentem Beige und Braun sowie kühlem Blaugrau oder Graugrün.

Gira E3 Reinweiß glänzend Reinweiß glänzend

Reinweiß glänzend
ähnlich RAL 9010

Gira E3 Hellgrau Reinweiß glänzend

Hellgrau Soft-Touch/Reinweiß glänzend
NCS: 2000-N

Gira E3 Hellgrau Anthrazit

Hellgrau Soft-Touch/Anthrazit
NCS: 2000-N

Gira E3 Grau Reinweiß glänzend

Grau Soft-Touch/Reinweiß glänzend
NCS: 3500-N

Gira E3 Grau Anthrazit

Grau Soft-Touch/Anthrazit
NCS: 3500-N

Gira E3 Dunkelgrau Reinweiß glänzend

Dunkelgrau Soft-Touch/Reinweiß glänzend
NCS: 7000-N

Gira E3 Dunkelgrau Anthrazit

Dunkelgrau Soft-Touch/Anthrazit
NCS: 7000-N

Gira E3 Sand Reinweiß glänzend

Sand Soft-Touch/Reinweiß glänzend
NCS: 2005-Y20R

Gira E3 Sand Anthrazit

Sand Soft-Touch/Anthrazit
NCS: 2005-Y20R

Gira E3 Umbra Reinweiß glänzend

Umbra Soft-Touch/Reinweiß glänzend
NCS: 7010-Y10R

Gira E3 Umbra Anthrazit

Umbra Soft-Touch/Anthrazit
NCS: 7010-Y10R

Funktionsbeispiele

Über 300 Funktionen für eine moderne Elektroinstallation

Mehr als 300 intelligente Funktionen aus dem Gira System 55 können in die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 integriert werden und ermöglichen Komfort, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit nach Wunsch und Maß. Neben Steckdosen und Lichtschaltern finden beispielsweise auch die Gira Wohnungsstation, das Gira Unterputz-Radio, die Gira Tastsensoren und vieles mehr in den Rahmen Platz. Sämtliche Einsätze stehen in unterschiedlichen Farbvarianten zur Wahl. Mit Gira E3 lassen sich alle Anforderungen an ein modernes Zuhause erfüllen und eine Vielzahl von Funktionen der Gebäudeinstallation in einheitlicher Formensprache gestalten.

Mehr zum Gira System 55


Gira eNet Wandsender

Gira eNet Funk Wandsender

Gira eNet ist das bidirektionale Funksystem für die smarte Vernetzung der Gebäudetechnik: So lassen sich Licht, Jalousien und Szenen einfach per Funk steuern. Die batteriebetriebenen Gira Funk Wandsender können unabhängig von Netzanschlüssen ganz bequem genau dort platziert werden, wo Schalter oder Taster benötigt werden. Ob mit Schrauben an der Wand montiert oder bequem per Klebestreifen auf glatte Flächen aufgebracht. Zweifarbige LEDs zeigen den Status der Signalübertragung und des Aktors an.

Zum Gira eNet Funk Wandsender


Gira Wohnungsstation

Gira Wohnungsstation Video AP Plus

Das augenfällige Merkmal der Gira Wohnungsstation Video AP ist die homogene Front, die mit den klaren Flächen und Konturen des Schalterprogramms Gira E3 perfekt harmoniert. Ihr 5,6 cm (2,2“) großes TFT-Farbdisplay schließt bündig mit den kapazitiven Sensortasten des Bedienfelds ab. Eine leichte Berührung des jeweiligen Symbols genügt. Internrufe und Schalthandlungen können für mehr Bediensicherheit individuell mit Namen versehen werden. Die Freisprechfunktion bietet hohe Sprachqualität, auch wenn der Sprecher nicht unmittelbar am Mikrofon steht.

Zur Gira Wohnungsstation Video AP Plus


Gira Sensotec

Gira Sensotec LED

Sichere Orientierung im Dunkeln finden und bei Bedarf das Raumlicht mit einer Bewegung berührungslos einschalten: Diese Funktionen vereint der Gira Sensotec LED in einem Gerät. Der Gira Sensotec LED ist ein berührungsloser Schalter mit integriertem LED-Orientierungslicht. Bei erkannter Bewegung schaltet er das Orientierungslicht ein. Wird mehr Licht benötigt, kann der Nutzer die Beleuchtung ohne Berührung mit einer Bewegung in 5 cm Nähe einschalten. Um eine Blendwirkung zu vermeiden, lässt sich die Beleuchtungsstärke im Automatikbetrieb einstellen.

Zum Gira Sensotec LED


Gira Radio

Gira Unterputz-Radio RDS

Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand, so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Unterputz-Radio RDS einen reinen Klang – auch in exzellenter Stereoqualität bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers. Eine zusätzlich installierte Gira Dockingstation erlaubt die Anbindung externer Musikquellen über Bluetooth an das Gira Unterputz-Radio RDS oder an eine Stereoanlage und lässt sich darüber hinaus als fest installiertes Ladegerät für verschiedenste mobile Geräte nutzen.

Zum Gira Unterputz-Radio RDS


Gira Tastsensor 3

Gira Tastsensor 3 Plus

Der Gira Tastsensor 3 Plus gewährleistet einen besonders hohen Komfort bei der Bedienung zahlreicher KNX Funktionen. Neben einem integrierten Temperatursensor zur Messung der lokalen Temperatur verfügt er auch über einen Regler für die direkte Raumtemperatursteuerung. Auf Wunsch kann auch ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Ferner ist der Tastsensor 3 Plus mit einem Grafik-Display ausgestattet. Es dient zur übersichtlichen Anzeige von Temperaturwerten, Regler-Status und Meldungen, die über das KNX System empfangen werden.

Zum Gira Tastsensor 3 Plus


Gira Steckdose mit Orientierungslicht

Gira SCHUKO-Steckdose mit
LED-Orientierungsleuchte

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.

Zur SCHUKO-Steckdose mit LED-Beleuchtung

Technische Daten

Allgemein

Plattform
System 55, dadurch Integration von über 300 Funktionen möglich.
Installations- und Schutzart:
Unterputz, IP 20

Material

Trägerrahmen:
Anthrazit: Thermoplast Reinweiß glänzend: Thermoplast
Abdeckrahmen:
Soft-Touch: Thermoplast lackiert Reinweiß glänzend: Thermoplast
Zwischensteg:
Thermoplast Als Bestandteil des Trägerrahmens ist der Zwischensteg jeweils Anthrazit oder Reinweiß glänzend.
Innovative Konstruktion:
Der Aufbau von Trägerrahmen und Deckrahmen ist optimiert auf hohe Steifigkeit bei effizientem Materialeinsatz – für Stabilität und Nachhaltigkeit.

Gira Material

Abmessungen

Breite:
91,6 mm
Höhe:
162,7 mm
Tiefe:
9,5 mm

Abmessungen Gira E3

Farben Abdeckrahmen

Gira E3 Reinweiß glänzend

Reinweiß glänzend

Gira E3 Hellgrau

Hellgrau Soft-Touch

Gira E3 Grau

Grau Soft-Touch

Gira E3 Dunkelgrau

Dunkelgrau Soft-Touch

Gira E3 Sand

Sand Soft-Touch

Gira E3 Umbra

Umbra Soft-Touch

Rahmevarianten

Gira E3 Schalterprogramm 1fach Rahmen Strichzeichnung

1fach

B 91,6 mm
H 91,6 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

Gira E3 Schalterprogramm 2fach Rahmen Strichzeichnung

2fach

B 91,6 mm
H 162,7 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

Gira E3 Schalterprogramm 2fach Rahmen ohne Mittelsteg Strichzeichnung

2fach
ohne Mittelsteg

B 91,6 mm
H 162,7 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

Gira E3 Schalterprogramm 3fach Rahmen Strichzeichnung

3fach

B 91,6 mm
H 234,2 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

Gira E3 Schalterprogramm 4fach Rahmen Strichzeichnung

4fach

B 91,6 mm
H 305,5 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

Gira E3 Schalterprogramm 5fach Rahmen Strichzeichnung

5fach

B 91,6 mm
H 376,8 mm
T 9,5 mm
R: 11,0 mm

Galerie

Gira E3 Hellgrau mit Tastsensor 3 Anthrazit

Gira E3 Hellgrau Soft-Touch/Anthrazit (Artikelnr. 0211 421),
Gira KNX Tastsensor 3 Komfort 3fach (Artikelnr. 2008 00, 5133 00 und 2203 28)

Gira E3 Grau mit Tastsensor 3 in reinweiß glänzend

Gira E3 Grau Soft-Touch/Reinweiß glänzend (Artikelnr. 0211 412),
Gira KNX Tastsensor 3 Plus 2fach (Artikelnr. 2009 00, 5142 00 und 2212 03)

Gira E3 Reinweiß glänzend (Artikelnr. 0212 410),
Zweifachkombination Tastschalter/Tastschalter (Artikelnr. 0126 03 und 0126 03)

Broschüre

Gira Schalterprogramme Broschüre
Eine Bestellung ist zur Zeit leider nicht möglich.
Features Farben Funktionsbeispiele Technische Daten Galerie Broschüre Download