Gira E3

Ambiente als Programm

Das neue Schalterprogramm Gira E3 vereint eine runde Formensprache mit seiden­matten und glänzenden Oberflächen in neun dezenten Farbtönen. Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend und den farbigen Deckrahmen ergeben sich vielfältige Designvarianten. Die ganze Welt der intelligenten Gebäudetechnik erschließt sich mit den passenden Einsätzen aus dem Gira System 55. Gira E3 ist die ideale Wahl für harmonisch abgestimmte Einrichtungskonzepte.

Runde Form, präzise Konturen

Das Design des Schalterprogramms Gira E3 verbindet klare und sanfte Formen auf harmonische Weise mit technischer Präzision. Die zweiteilige Konstruktion aus Trägerrahmen und Deckrahmen schafft eine außergewöhnliche Optik und ermöglicht kreative Kombinationen von Farben und Oberflächen.

Schöne Kombination

Aus der Kombination der Trägerrahmen und Einsätze in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend mit den verschiedenen Deckrahmen entsteht eine variantenreiche Designvielfalt. Die Farbpalette reicht vom puristischen Reinweiß über neutrale Grautöne, warme Beige- und Brauntöne bis hin zu pastelligem Blaugrau und Graugrün. Der Trägerrahmen korrespondiert mit der Farbe der Einsätze: Anthrazit oder Reinweiß glänzend. Die farbigen Deckrahmen besitzen eine seidenmatte Soft-Touch-Oberfläche – Design, das alle Sinne anspricht.

Dezente Farben

Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend mit den farbigen Deckrahmen entstehen vielfältige Designvarianten im Schalterprogramm Gira E3. Die exklusive Farbpalette reicht vom puristischen, glänzenden Reinweiß über warme Grautöne bis zu dezentem Beige und Braun sowie kühlem Blaugrau oder Graugrün.

Schön und intelligent

Gira bietet zahlreiche Produkte, mit denen die Elektroinstallation im Haus ganz einfach intelligenter wird. Über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 lassen sich in die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 integrieren – für Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit nach Wunsch und Maß; von Schaltern, Steckdosen und Türsprechanlagen über Audiosysteme bis hin zu Lösungen für die intelligente Gebäudesteuerung.

Einfach, schnell und sauber wechseln.

Generell können Schalter, Steckdosen & Co. ganz einfach ausgetauscht werden. Sollten Sie bereits Rahmen aus einem Schalterprogramm des Gira System 55 installiert haben, ist es besonders leicht – denn alle Rahmen der Programme Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit und Classix sind miteinander kompatibel. Einfach Rahmen austauschen – die vorhandenen Einsätze können weiterverwendet werden. So bekommt der Raum auf ganz einfache Weise neue Akzente in Farbe und Materialanmutung.

Gira E3 im eigenen Ambiente

Der Gira Designkonfigurator vermittelt schnell und einfach einen realistischen Eindruck davon, wie das Schalterprogramm Gira E3 in einer realen Umgebung wirkt und zum individuellen Wohnstil passt. Dazu nutzt der faszinierende „Live View“-Modus des Gira Designkonfigurators die Kamera eines Smartphones oder Tablets. Die vielfältigen Designvarianten von Gira E3 – und natürlich auch der anderen Gira Schalterprogramme – lassen sich im Gira Designkonfigurator mit ausgewählten Funktionen aus dem Gira Sortiment kombinieren. Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar oder als kostenlose App für iOS- und Android-Mobilgeräte erhältlich.

Broschüre anfordern

Alle Informationen zu Gira E3 finden Sie gebündelt auch in einer Broschüre, die Sie hier bestellen oder herunterladen können.

Broschüre bestellen
Broschüre downloaden

Gira E3 – exklusiv in Elektrofachbetrieben

Die Rahmen des Schalterprogramms Gira E3 sind als elektrotechnische Komponenten ausschließlich in Elektrofachbetrieben zu erwerben. Hier erhalten Sie zudem kompetente Fachberatung, die Sie dabei unterstützt, die Rahmen und die Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik von Gira optimal zu installieren und zu nutzen. Betriebe in Ihrer Region finden Sie unter den Bezugsquellen.

Design

Auszeichnungen

  • iF Design Award 2017
    in der Kategorie Produkt
  • DDC Wettbewerb Gute Gestaltung 2017
    Auszeichnung in der Kategorie Produkt
  • German Design Award 2017
    Winner in der Kategorie Building and Elements
  • Good Design™ Award 2016
    Best Consumer Design Products
  • Iconic Awards 2016
    Winner in der Kategorie Product Building Technologies

E3

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen