Gira Türstation Edelstahl

Türstation Edelstahl 1fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 540,36
Türstation Edelstahl 2fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 584,70
Türstation Edelstahl 3fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 629,02
Türstation Edelstahl 4fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 670,58
Türstation Edelstahl 6fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 759,28
Türstation Edelstahl 8fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 847,93
Türstation Edelstahl 9fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 890,88
Türstation Edelstahl 12fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 1.023,90

Edel und robust

Die Gira Türstation Edelstahl vereint Design und Stärke: Mit der hochwertigen Edelstahl-Frontplatte ist sie nicht nur schön, sondern auch äußerst robust und damit vandalismusgeschützt und witterungsbeständig. Vom Ein- bis Mehrfamilienhaus lässt sich mit der Gira Türstation Edelstahl alles ausstatten. Das Sortiment umfasst zahlreiche Varianten, Ausführungen für bis zu zwölf Wohneinheiten sind realisierbar. Die Gira Türstation Edelstahl ist mit oder ohne Farbkamera erhältlich.


Lautsprecher, Mikrofon

Wie alle Gira Türstationen ist auch die Türstation Edelstahl mit moderner Mikroprozessor-Technologie ausgestattet. Der Vorteil dieser Technologie: das sprachgesteuerte Gegensprechen sowie die Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung. Die Sprachlautstärke des Lautsprechers ist einstellbar.


Farbkamera

Sieht alles: die Gira Farbkamera mit Weitwinkelobjektiv. Effektiv erfasst sie einen Bereich von 100°. Zur Ausrichtung lässt sich das Objektiv zusätzlich manuell noch einmal in jede Richtung um 20° schwenken. Bei Minustemperaturen schützt eine temperaturabhängige Heizung. Hinweis: Wird die Farbkamera eingesetzt, ist das Steuergerät Video erforderlich. Bei Beschädigung ist die Kamerakuppel unabhängig von der Elektronik austauschbar.


Tag/Nacht-Umschaltung der Farbkamera

Ein weiteres Feature: die Tag/Nacht-Umschaltung. Unterschreitet die Umgebungshelligkeit einen Wert von 1 Lux, schaltet sie automatisch von Tag- auf Nachtbetrieb um. Am Tag sorgt die Farb kamera mit automatischer Gegenlichtkompensation, Verstärkungsregelung und Weißabgleich für eine gute Farbwiedergabe. In der Nacht liefert sie aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit äußerst klare Schwarzweißbilder. Damit der CCD-Sensor im Dunkeln alle Einzelheiten erfasst, ist die Farbkamera zusätzlich mit LED zur gleichmäßigen Gesichtsfeldausleuchtung ausgestattet.


Vandalismusschutz


Frontplatte

Die Frontplatte aus hochwertigem V2A-Edelstahl ist mit einer Stärke von 3 mm besonders robust. Nahezu nahtlos gehen Frontplatte und Namensschilder ineinander über, so dass keine Gegenstände in Ritzen gesteckt werden können. Auch die Freisprechfunktionen liegen zum Schutz von Lautsprecher und Mikrofon verdeckt hinter der Edelstahl-Platte.


Namensschilder und Ruftasten

Die 5 mm starken Abdeckscheiben aus sekurisiertem Glas sind gegen Spritzwasser geschützt, halten Angriffe durch Schlag, Feuer oder Kratzen aus und sind besonders leicht zu reinigen. Ohne Demontage können die Beschriftungsschilder von der Türstation entnommen werden. Die Entriegelung dafür ist verdeckt angeordnet. Ebenfalls beste Widerstandskraft weisen die aus aus robustem Edelstahl gefertigten Klingeltasten auf.


Lautsprecher und Mikrofon

Durch die verdeckte Konstruktion von Lautsprecher und Mikrofon ist es nicht möglich, mit einem spitzen Gegenstand die Freisprecheinrichtung zu zerstören, die – wie alle Gira Türstationen – mit neuester Mikroprozessor- Technologie ausgestattet ist.


Beschriftungsservice

Dieser kostenlose Service gilt beim Kauf einer Türstation Edelstahl: eine professionelle Erstbeschriftung der Ruftaster über den Gira Beschriftungsservice für eine einheitliche Optik im Außenbereich. Die Beschriftungsträger sind lichtecht, witterungsbeständig, wellenfrei und in der Größe optimal auf die Türstation Edelstahl abgestimmt. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine Beschriftung entworfen und über ein Web-Formular geordert werden. Innerhalb weniger Tage werden die Beschriftungsträger dann per Post geliefert.


Abmessungen Audio (B x H)

1fach, 2fach, 3fach
160 x 218 mm
4fach, 6fach
160 x 285 mm
8fach, 9fach
160 x 352 mm
10fach, 12fach
270 x 285 mm

Abmessungen Video (B x H)

1fach, 2fach
160 x 285 mm
3fach, 4fach
160 x 352 mm
6fach, 8fach, 9fach
160 x 437 mm
10fach, 12fach
270 x 285 mm

Design

  • Konzept:
    Gira, Radevormwald
  • Design:
    Phoenix Design, Stuttgart
  • Designauszeichnungen:
    - Plus X Award, media society networks, 2007
    - iF Product Design Award, iF Design Hannover, 2007

Funktionsbeispiele

Türstation Edelstahl 1fach mit Video
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 1.831,65
Türstation Edelstahl 2fach mit Video
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 1.873,20
Türstation Edelstahl 4fach mit Video
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 1.957,72
Türstation Edelstahl 8fach mit Video
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 2.125,38

Download

Bedienungsanleitungen

Türstation Edelstahl (Audio)

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2501 20, 2502 20, 2503 20, 2504 20, 2506 20, 2508 20, 2509 20, 2510 20, 2512 20

PDF, 182,6 KB

Download


Türstation Edelstahl (Video)

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2551 20, 2552 20, 2553 20, 2554 20, 2556 20, 2558 20, 2559 20, 2560 20, 2562 20

PDF, 268,2 KB

Download

Produktinformation

Gira Türstation Edelstahl

Bestell-Nr 1734 10

PDF, 209,2 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,2 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1736 10

PDF, 4,4 MB

Download

Zum Anfang Funktionsbeispiele Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.