Externe Kamera

Gira Externe Kamera für Türkommunikation

Zur Wand- und Deckenmontage im Außenbereich.

Die externe Kamera für die Wand und Deckenmontage kann über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem eingebunden werden. Ausgestattet mit einem variablen Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich, ist die Kamera auch für die Überwachung dunkler Bereiche und den Einsatz aus größeren Abständen geeignet.

Der lichtempfindliche Chipsatz sorgt bei schwachen Lichtverhältnissen für eine klare Bilddarstellung. Einstellbare IR-LED ermöglichen eine Überwachung bei völliger Dunkelheit. Das Kameramodul ist in drei Achsen einstellbar und einfach und schnell zu installieren.


Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V +10 % AC 24 V +10 %
Stromaufnahme:
DC 12 V: max. 450 mA AC 24 V: max. 5 mA
Anschlüsse:
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)
Kamera:
Bildaufnehmer: 1/3“ Progressiv Scan CMOS Typ: Vario Dome Objektiv: 2,8 bis 12 mm; Vario-Fokal-Objektiv Auflösung: 720p25, 720p30 Horizontaler Blickwinkel: 28° bis 78°
Tag-/Nachtumschaltung:
Elektromechanischer IR-Cut Filter
Electronic-Shutter-Regelung:
1/25 bis 1/50 000 s
Kamerasteuerung:
On-Screen-Display (OSD)
Gegenlichtkompensation:
DWDR
Digitaler Zoom:
Ja
Video-System:
HD-TVI
Mindestbeleuchtung:
Tag: 0,1 lx S/W: 0,001 lx IR-Modus: 0 lx (F2,0)
IR LED:
24 LED
IR Reichweite:
20 m
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +60 °C
Schutzart:
IP66
Luftfeuchtigkeit:
max. 90%
Gewicht:
ca. 950 g
Abmessungen:
Ø 143 mm H 125 mm

Download

Gebrauchsanleitungen

Externe Kamera

Gebrauchsanleitung (Index I03)

Bestell-Nr 1220 00

PDF, 2,8 MB

Download

Montageanleitungen

Externe Kamera

Bohrschablone (Index I01).

Bestell-Nr 1220 00

PDF, 88,7 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zertifikate

External camera

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1220 00

PDF, 280,1 KB

Download


Externe Kamera

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1220 00

PDF, 225,5 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download