Gira Türstation

Türstation, Farbe Alu, 1fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 461,49
Türstation, Farbe Alu, 3fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 470,57

Alles sehen, alles hören

Robust, bruchsicher, UV-stabil und wasserfest: Die Gira Türstationen im Schalterprogramm TX_44 sind für den Einsatz im Außenbereich bestens gerüstet. Die Basis bilden die Türlautsprecher mit Mikrofon und die Ruftaster 1fach oder 3fach. Die Stationen sind um zusätzliche Komponenten erweiterbar, z.B. um eine Farbkamera oder ein Info-Modul.


Lautsprecher und Mikrofon

Die Freisprecheinrichtung ist mit einer Sprachwaage ausgestattet. Automatisch aktiviert sich das Mikrofon dort, wo der Pegel stärker ist. Sind die Umgebungsgeräusche vor der Haustür besonders laut, kann der Sprecher an der Wohnungsstation per Tastendruck mit der Durchsetzungsfunktion das Mikrofon aktivieren.


Ruftaster

Die Türstationen können um weitere Ruftaster-Module 1fach oder 3fach erweitert werden. Bleibt ein Ruftaster unbelegt wie in einem Zweifamilienhaus, erhält dieser Ruftaster einfach eine Abdeckung oder übernimmt, in Kombination mit dem Schaltaktor, eine andere Funktion wie z. B. Lichtschalten. Die Namensschilder lassen sich problemlos austauschen, der Rahmen muss dafür nicht abgenommen werden. Die Taster werden durch stromsparende und wartungsfreie LED in weiß oder blau gleichmäßig hinterleuchtet.


Material und Installation

Für den Einsatz im Außenbereich sind die Gira Türstationen Unterputz bestens gerüstet: Sie bestehen aus bruchsicherem und kratzfesten, UV-stabilen Thermoplast und sind wassergeschützt IP 44. Die Installation der Einsätze in 58er Unterputz-Dosen in der Wand sorgt für eine dauerhafte und sichere Befestigung. Diebstahlschutz bietet die Fixierung der Rahmen mittels Innensechsrundschrauben: Die Türstationen können nach der Montage nur noch mit einem speziellen Innensechsrund-Schraubendreher demontiert werden. Für einen erhöhten Diebstahlschutz lassen sich die Rahmen auch mit optional erhältlichen Tri-Wing-Schrauben fixieren.


Beschriftungsservice

Die Ruftaster lassen sich mit dem Gira Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken. Fachleute aus dem Elektro-Handwerk nutzen alternativ die Beschriftungssoftware „DesignPro Edition Gira“ von Avery Zweckform. Passend dazu bietet Gira DIN-A4-Beschriftungsbögen an.


Montageplatte

Die Türstation wird in Verbindung mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 in die 58er-Unterputzdose installiert. Eine Montageplatte dient bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikationssystems zur Abdeckung von Installationsöffnungen in der Wand, die von einer vorherigen Türsprechanlage stammen. Sie besteht aus eloxiertem Aluminium und verfügt über Bohrungen zur Wandmontage und Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation Unterputz.


Abmessungen Montageplatte

Montageplatte 2fach
B 130 mm x H 253 mm
Montageplatte 3fach
B 130 mm x H 253 mm
Montageplatte 4fach
B 130 mm x H 346 mm

Technische Daten

Spannungsversorgung
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse Busankoppler
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video
Anschlüsse Sprecheinsatz
2 Steckerleisten Systembus
Abmessung Beschriftungsschilder
Ruftaster 1fach: B 62 x H 62 mm Ruftaster 3fach: B 62 x H 18 mm
Temperaturbereich
-25 ºC bis +70 ºC
Schutzart
IP 44

Download

Gebrauchsanleitungen

Türstation 1fach / 3fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1260 .., 1261 .., 1271 .., 1272 ..

PDF, 69,5 KB

Download


Farbkamera

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1265 ..

PDF, 234,5 KB

Download

Montageanleitungen

Ruftaster und Info-Modul für Türstation

Montageanleitung.

Bestell-Nr 1262 00, 1263 00, 1264 00, 1293 00, 1294 00, 1295 00

PDF, 49,4 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zertifikate

Door station, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1260 65, 1260 66, 1260 67

PDF, 280,3 KB

Download


Türstation 1fach

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1260 65, 1260 66, 1260 67, 1410 00, 1414 00, 1439 00, 8515 00

PDF, 234,7 KB

Download


Door station, 3-gang

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1261 65, 1261 66, 1261 67

PDF, 280,3 KB

Download


Türstation 3fach

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1261 65, 1261 66, 1261 67

PDF, 151,1 KB

Download


Ruftaster 1fach für Türstation

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1262 00

PDF, 56,3 KB

Download


Ruftaster 3fach für Türstation

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1263 00

PDF, 149,9 KB

Download


Info module for door station

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1264 00

PDF, 279,4 KB

Download


Info-Modul für Türstation

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1264 00

PDF, 151,0 KB

Download


Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1265 65, 1265 66, 1265 67

PDF, 280,3 KB

Download


Farbkamera für Türstation

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1265 65, 1265 66, 1265 67

PDF, 153,6 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download