Gira Neuheiten.

Wenn Fortschritt Form annimmt.

Gira denkt Gebäudetechnik ganzheitlich: als Zusammenspiel aus Design, Funktion und System. Unsere Neuheiten zeigen, wie sich technologische Weiterentwicklung, formale Klarheit und langfristige Planbarkeit zu einem stimmigen Ganzen verbinden – von neu interpretierten Designklassikern bis zum großen Türkommunikationssystem IP, das in großen Projekten ebenso souverän realisiert werden kann wie in kleinen. In jedem Produkt stehen wir für Lösungen, die heute überzeugen – und morgen Bestand haben.

Design & Funktion

Design, das berührt. Technik, die weiterdenkt.

Die Neuheiten von Gira machen sichtbar, wie konsequente Weiterentwicklung heute aussieht: klare Gestaltung, präzise Funktion und eine Technik, die sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpasst. Neue Designplattformen wie das Gira System 70, der neue Raumtemperaturregler oder optimierte LED-Drehdimmeinsätze im Gira System 3000 stehen exemplarisch für diesen Anspruch.


Gira System 70

Gira F100. Bewährtes Design mit weicher Kontur.

Gira F200.
Eigenständigkeit mit klaren Linien.

Gira F200 flach. Formale Stärke durch minimale Höhe.

Gira F300.
Minimaler Rahmen, maximale Wirkung.

Die neue, starke Flächenschalterplattform.

Mit dem Gira System 70 wird der ikonische Flächenschalter von 1966 zum modularen Designsystem der Gegenwart. Mit 70 × 70 mm großen Funktionseinsätzen vereint das System klare Formen, hochwertige Haptik und smarte Technik. Vier Schalterprogramme, fünf Farben und über 200 Funktionen – installierbar als Unterputz-, Aufputz- oder flache Variante – bieten maximale Gestaltungsfreiheit. Eine formal stringente, starke Plattform, die sich harmonisch in jede Architektur einfügt. 

Lieferbar ab: 09/2026

Mehr erfahren

  • Modulares System, mechanisch und elektronisch auf dem neuesten Stand der Technik.
  • Ergonomisches Design, das den Komfort und die Effizienz der Benutzer erhöht.
  • Über 200 Funktionen verfügbar – von ­konventionell bis smart.

System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC

Mit dem Gira System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC kombinieren wir hohe Qualität, zuverlässige Technik und maximalen Bedienkomfort mit einem attraktiven Preis. Der Phasenabschnittdimmer (RC) kann klassische Leuchtmittel steuern und sorgt für flackerfreies Dimmen marktüblicher LED-Leuchtmittel. Dank Wechselschalterfunktion sowie individuell einstellbarer Minimal- und Maximal-Helligkeit passt sich der Drehdimmer flexibel an unterschiedlichste Lampentypen und Einsatzszenarien an.

Lieferbar

Mehr erfahren

  • Minimal- und Maximal-Helligkeit bequem und individuell über Taster und Potentiometer einstellbar.
  • Wechselschalterfunktion für den Einsatz in Wechsel- oder Kreuzschaltungen.
  • Flackerfreies Dimmen dank Phasenabschnitt-Technologie für LED- und klassische Leuchtmittel.
  • Hochwertige LED-Dimmtechnik made in Germany für preissensible Projekte.

System 3000 Universal-LED-Dimmer

Die Gira System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsätze und Universal-LED-Dimm­einsätze Standard und Komfort bieten mit ihren zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Bedienaufsätze und Nebenstellen individuelle Lösungen für alle Ansprüche: vom intuitiven Drehen oder ­sanften Berühren über Zeitsteuerungen bis hin zur Fernbedienung über das Smartphone. Durch das neue Verfahren zur Einstellung der minimalen und maximalen Helligkeit kann das Spektrum der diversen Leuchtmittel von klassisch bis LED jetzt noch besser ausgeschöpft werden.

Lieferbar

Mehr erfahren

  • Erweiterte Einstellmöglichkeiten für minimale und – jetzt neu – auch maximale Helligkeitswerte.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips.
  • Einschalten einer fest definierten oder ­zuletzt genutzten Helligkeit individuell einstellbar.
  • Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Dimmern, Bedienaufsätzen und Nebenstellen für die individuelle Gestaltung der Lichtsteuerung.

Windsensor kompakt

Der neue Windsensor Kompakt misst Windstärken von 3 bis 10 Bft (4 bis 25 m/s) und steuert automatisch bei Überschreitung eines einstellbaren Schwellwertes einen potentialfreien Kontakt an. So können Jalousien, Markisen oder Rollläden komfortabel vor Schäden geschützt werden. Wand- oder Mastmontage ermöglichen eine flexible Platzierung.

Lieferbar

  • Potentialfreier Relaisausgang (max. 6 A): direktes Ansteuern von Antrieben – auch ohne Steuerungssystem.
  • Aktivierbare 48-h-Sicherheitsüberwachung: erkennt Stillstand des Windrads und löst je nach Einstellung Windalarm aus.
  • Flexible Montage an Wänden oder Masten – inklusive Universalhalterung.
  • Wetterfeste Edelstahlschrauben: fixiert und unverlierbar für eine sichere, einfache Installation.

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Relaisausgang, Ausschalter und Kontrolllicht

Ob Infrarot-Heizung oder Wärmepumpe – der neue Raumtemperaturregler 230 V~ bringt auch leistungsstarke Heizsysteme effizient unter Kontrolle. Über den integrierten Relaisausgang lassen sich Geräte bis 16 A direkt regeln. Auf Wunsch auch anwesenheitsabhängig. Mit flachem Drehknopf und Unterputz-Gehäuse mit nur 26 mm Einbautiefe lässt er sich einfach installieren und in die Designlinien vom Gira System 55 und Gira System 70 integrieren.

Lieferbar 

Mehr erfahren

  • Relaisausgang für Geräte bis 16 A Schaltstrom – ideal z. B. für Infrarot-Heizungen.
  • Besonders energieeffizient in Kombination mit einem Präsenzmelder.
  • Individuell einstellbare hochwertige Temperaturregelung: 2-Punkt- oder Pulsweitenmodulation, je nach Heizsystem.
  • Zeitgesteuerte Nachtabsenkung in Kombination mit einer Schaltuhr.

Gira Türkommunikation

Willkommen in einer voll skalierbaren Welt.

Moderne Gebäude stellen hohe Anforderungen – an Funktion, Flexibilität und Gestaltung. Die neue Gira Türkommunikation IP erfüllt sie alle: Als skalierbares Türkommuni­kationssystem mit offenem IP-Standard ­bietet sie eine Lösung für jedes Bauprojekt. Durchdachte Technik bis ins kleinste Detail und ein prämiertes Design geben die richtige Antwort auf jede Frage. In Kombination mit der Wohnungsstation Video IP entsteht eine Lösung, die Maßstäbe setzt – technologisch und gestalterisch.


Gira Türkommunikation IP

Überlegene Lösung für jedes Projekt.

Die neue Gira Türkommunikation IP eröffnet völlig neue Möglichkeiten in Planung und Betrieb – vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Großprojekten mit bis zu 1.000 ­Einheiten und bis zu zehn Teilnehmern pro Einheit. Leistungsstarke IP-Technologie, ­flexible Skalierbarkeit und eine außergewöhnlich schnelle Inbetriebnahme setzen neue Maßstäbe – sowohl innerhalb der Gira Produktwelt als auch im Markt insgesamt.
In Kombination mit der Wohnungsstation Video IP oder dem neuen Gira G1 entsteht ein System, das sich intelligent planen und flexibel anpassen lässt – bis ins kleinste Detail. Hightech, die so gut aussieht, wie sie funktioniert.

Mehr erfahren

  • Besonders schnelle Projektierung und ­Inbetriebnahme per Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Skalierbar für alle Projektgrößen – von der Einzelimmobilie bis zu 1.000 Wohneinheiten.
  • Projektierung ohne Vorabinvest – Geräte erst bei Inbetriebnahme erforderlich.
  • Rollenbasierte Zugriffsrechte für effiziente Pflege und sichere Anpassungen.

Gira System 106 IP

Das vielfach ausgezeichnete Gira System 106 Design wurde für die Gira Türkommunikation IP übernommen und technologisch gänzlich neu entwickelt. Beispielsweise sind Bild und Ton jetzt in HD-Qualität verfügbar, die Kamera zeichnet sich durch einen weiten Erfas­sungswinkel aus und die Gehäusekompo­nenten wurden optimiert. Das modulare Baukastensystem bleibt erhalten. Farbvari­anten und die bereits bekannten Einbauarten (Unterputz, Aufputz, in bauseitige Frontplatten oder Fassadeneinbau in Wärmedämmverbundsysteme) bilden die Basis für moderne Projekte – vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt.

Lieferbar

Mehr erfahren

  • Full-HD-Videokamera für hochwertige Bildqualität mit 126°-Erfassungswinkel.
  • Vollduplex-Audio in HD-Qualität für zeitgleiches Sprechen an der Tür und im Objekt.
  • Flexible Bedienung via Ruftaste oder Rufdisplaymodul IP.

Neue Module für eine neue Dimension der Türkommunikation.

Neben den bestehenden Ruftastenmodulen ergänzen das neue Kameramodul IP, das Sprachmodul IP und das Rufdisplaymodul IP das Angebot. Das neue Rufdisplaymodul IP lässt sich multifunktional als Rufwahlstation sowie als Codetastatur nutzen. Per Blindmodul RFID können externe Zutrittskontrollsysteme mechanisch in das System eingebunden werden. Alle Komponenten sind frei kombinierbar.

Lieferbar

Mehr erfahren


Gira Türkommunikation IP – Lösungen für innen.

Gira Wohnungsstation Video IP

Die elegante Gira Wohnungsstation Video IP überzeugt mit robustem Glasdesign, einfacher Inbetriebnahme und flexiblen Anschlussmöglichkeiten – kabelgebunden oder per WLAN. Praktische Funktionen wie Bildspeicher bei Türruf, differenzierte Klingeltöne, einfaches Türöffnen mit dem Gira Schaltaktor IP und komfortable Fernwartung machen sie zur zukunftssicheren Lösung für moderne Wohnanlagen. Zusätzlich ermöglicht sie die direkte Rufweiterleitung aufs Smartphone durch Endanwenderinnen und Endanwender – für volle Flexibilität und mobile Türkommunikation. 

Lieferbar

Mehr erfahren

  • HD-7-Zoll-Display mit brillanter IPS-Technologie (16 : 9) für klare Lesbarkeit aus jedem Blickwinkel.
  • Klare Kommunikation dank HD-Audioqualität mit Vollduplex für zeitgleiches Sprechen.
  • Individueller Bildausschnitt per digitaler Lupe.
  • Individuelle Anpassungen können vom Endanwender direkt am Gerät verändert werden.

Einfache Projektierung – erledigt in unter einer Stunde.

Einfache Projektierung – erledigt in unter einer Stunde.

Die komplette Gira Türkommunikation IP lässt sich mit dem Gira Projekt Assistent (GPA) so schnell wie nie konfigurieren – selbst große Objekte können in weniger als einer Stunde projektiert und in Betrieb genommen werden. Globale Einstellungen werden zentral im GPA angelegt oder per Excel importiert und dann auf alle Geräte übertragen. Dank Projektpasswort ist auch die Übergabe an weitere Installateurinnen und Installateure unkompliziert möglich. Das Ergebnis: enorme Zeitersparnis und maximale Planungssicherheit – vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt.

Mehr erfahren

  • Deutlich schnellere Projektierung auch großer Anlagen, einsatzbereit in unter einer Stunde.
  • Flexible Bauabschnittsintegration – spätere Abschnitte nehmen sich selbstständig in Betrieb, ideal für Großobjekte.
  • Offline-Inbetriebnahme, auch komplett ohne Internet möglich: Komponenten scannen, später automatisch übertragen.
  • Plausibilitätscheck – automatische Fehlerprüfung sorgt für reibungslose Projektumsetzung.

Gira F1 Update

Der Gira F1 schützt Netzwerke vor unberechtigten Zugriffen und erlaubt dennoch eine zuverlässige Türkommunikation. Neu ist die praktische und schnelle Inbetriebnahme im Gira Projekt Assistenten (GPA). Darüber hinaus lassen sich damit auch SIP-Clients von Drittanbietern und IP-Telefonanlagen in das System einbinden.

Update verfügbar
Mehr erfahren

 

  • Mehrere Netzwerke, eine GPA-Inbetriebnahme.
  • Sichert sensible Daten durch gezielte Trennung der Netzwerke.
  • Erweiterte Integrationsmöglichkeiten (z. B. für Drittanbieter-Clients, IP-Telefonanlagen).
  • Weiterhin sichere KNX Bridge zur Verbindung autarker KNX Netzwerke.

2-Draht-Umsetzer IP

Der neue Gira 2-Draht-Umsetzer IP macht die Nachrüstung moderner IP-Türkommunikation in Bestandsgebäuden einfach und wirtschaftlich. Bestehende Leitungen können weiterverwendet werden, aufwändige Umbauarbeiten entfallen. Ein Host kann mehrere Clients versorgen, dabei ist es egal, in welcher Topologie die Verdrahtung dazwischen erfolgt. Er findet Platz im Schaltschrank. Der kompakte Client passt perfekt in jede Unterputz-Gerätedose. So entsteht eine zukunftssichere Lösung mit allen Vorteilen der Gira Türkommunikation IP.

Lieferbar ab: 01/2027
Mehr erfahren

  • Nachrüstbare digitale Türkommunikation über bestehende 2-Draht-Verkabelung.
  • Platzsparende Lösung: besonders kleiner Client für die Unterputz-Dose.
  • Daten- und PoE-Spannungsversorgung über nur eine 2-Draht-Leitung.
  • Ein Host, mehrere Clients – dank Multi-Client-Technologie.

Smart Home

Smarte Technik. Starkes Design

Das Smart Home entwickelt sich weiter – und mit ihm die Ansprüche an Gestaltung und Funktion. Mit klarer Designsprache, intelligenter Technik und flexibel kombinierbaren Systemlösungen bietet Gira individuelle Antworten für unterschiedlichste Anforderungen – für Neubau, Modernisierung oder Nachrüstung.


Gira Tastsensoren

Tastsensor 4.55 Detect.

Das Sortiment des Gira Tastsensor 4 wächst: um Varianten mit erweitertem Funktionsumfang. Der neue Tastsensor 4.55 Detect bietet beispielsweise eine unsichtbar verbaute Bewegungserkennung. Damit lassen sich Funktionen wie die automatische ­Lichtaktivierung im Flur realisieren – ohne zu­sätzliche Sensorik. Gleichzeitig bietet er alle gewohnten Komfortfunktionen vom Tastsensor 4 für die Steuerung von Licht, Beschattung oder Szenen und der neuen Luftqualitätsmessung – im unverändert prämierten Design.

Lieferbar ab: 11/2026

Mehr erfahren

  • Volle Funktionalität mit zusätzlich unsichtbar unter der Abdeckung integriertem Bewegungssensor (HF).
  • Berührungsloser Nahbereichssensor für Aktionen bei Annäherung, z. B. als ­berührungsloser Schalter oder zur Aktivierung der Orientierungsbeleuchtung.
  • Präzise Bewegungserkennung – flexibel einstellbar in Schritten von 10 cm – ergänzt durch eine hochsensitive Präsenzerkennung, die selbst kleinste Bewegungen zuverlässig erfasst.
  • Umfassende, kalibrierte Sensorik: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität sowie externer Fühleranschluss.

Tastsensor 4.55 mit Luftqualitätssensor

Tastsensor 4.95 mit Luftqualitätssensor

Raumklima smart analysieren und optimieren

Gute Luftqualität ist entscheidend für Wohlbefinden, Konzentration und Gesundheit. Mit den neuen Komfortvarianten des Gira Tastsensor 4 im System 55 und als Stand-alone-Gerät mit den Maßen 95 × 95 mm lässt sich diese nun besonders einfach überwachen und für Automationen nutzen. Ein unsichtbar integrierter VOC-Sensor (Volatile Organic Compounds) erfasst kontinuierlich eine Vielzahl an Luftverunreinigungen in Innenräumen, beispielsweise verursacht durch Reinigungsprodukte, Kosmetika, Kochvorgänge oder die menschliche Atmung. Mit diesen Kenngrößen können automatisch passende Maßnahmen wie Lüftung oder Fensteröffnung für ein optimales Raumklima gesteuert werden.

Lieferbar ab: 11/2026

Mehr erfahren

  • Unsichtbar integrierter VOC-Luftqualitätssensor (Volatile Organic Compounds).
  • Ermittlung des äquivalenten CO₂-Wertes (eCO₂) als Indikator für die Kohlendioxidkonzentration in der Raumluft.
  • Präzise Klimasteuerung dank zusätzlicher kalibrierter Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie externem Fühleranschluss.
  • Laserbeschriftung möglich oder neutrales Beschriftungsschild.

Tastsensor 4.70

Der neue Gira Tastsensor 4.70 verbindet die moderne, smarte Gebäudesteuerung des Tastsensor 4 mit der großen Bedienfläche im neuen Gira System 70. Erhältlich als Standard- oder Komfortversion, überzeugt er mit klarer Gestaltung und intelligenter Sensorik. Die 4fach-Variante bietet dabei besonders viel Flexibilität für moderne Smart Homes und Smart Buildings.

Lieferbar ab:
Reinweiß glänzend: Lieferbar
weitere Farben ab 09/2026

  • Jetzt auch als 4fach-Tastsensor verfügbar – für umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten im Smart Home.
  • Erhältlich in den Varianten Standard (mit Temperatursensor) und Komfort.
  • Komfortvariante mit erweiterter, kalibrierter Sensorik: Temperatur, Luftfeuchte, VOC-Luftqualität, externer Fühleranschluss.
  • Nahtlos ins Gira System 70 integriertes Design.

Tastsensor 4.55 Plus

Der neue Gira Tastsensor 4.55 Plus ist die kompakte Bedieneinheit für eine smarte Licht-, Beschattungs-, Raumtemperatur- oder Szenensteuerung. Im Gira System 55 ermöglicht sie jetzt die Nutzung von ein bis vier Wippen in einem Gerät und kann alternativ als 2fach- bis 8fach-Variante mit Tastenbedienung konfiguriert werden. Das integrierte Display macht Status und Szenen sofort erkennbar. Unsichtbar verbaute Sensoren zur Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit bieten zusätzlichen Komfort – kombiniert mit hoher Flexibilität in Planung und Nutzung sowie vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten in der ETS.

Lieferbar

  • Bis zu acht Tasten erlauben eine frei konfigurierbare, maximal flexible Funktionsbelegung.
  • Klare Funktionszuordnung durch Beschriftung im Display.
  • Dezente Gestaltung, flache Bauform: hochwertiges Design für moderne Innenarchitektur.
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display – flexibel aktivierbar und automatisch abschaltend.

Gira Raumklimasensoren

Smarter Komfort für ein gesundes Raumklima

Der Gira Raumklimasensor für KNX sorgt für ein angenehmes und energieeffizientes Wohnklima – ob im Einfamilienhaus oder im Büro. Die Standardausführung bietet präzise Temperaturmessung und Heizungssteuerung, die Komfortvariante zusätzlich Sensorik für Luftfeuchte und Luftqualität.

Lieferbar ab: 07/2026

Mehr erfahren

  • Einfache Touchbedienung, flexibel konfigurierbares Display.
  • Standard-Variante mit integriertem Temperatursensor für automatische Temperaturregelung.
  • Komfort-Variante verfügt über zusätzliche Sensorik für Luftfeuchtigkeit und Luftqualität zur automatisierten Steuerung des Raumklimas.
  • Hochwertiges Gerät zum attraktiven Preis.

Mehr Funktionen für Heizen, Lüften und Kühlen (HLK)

Der Gira Raumklimasensor HLK für KNX – als Standard- und Komfortvariante erhältlich – ist die optimale Lösung für Anwendungen mit FanCoil-Systemen oder Split-Klimageräten. Neben der Temperaturregelung lassen sich die Lüfterstufen einfach steuern. Die Komfortvariante bietet erweiterte Sensorik sowie Eingänge für externe Geräte – bestens geeignet für smarte HLK-Konzepte im KNX System.

Lieferbar ab: 07/2026

Mehr erfahren

  • Einfache Touchbedienung, flexibel konfigurierbares Display.
  • Standard-Variante mit integriertem Temperatursensor für automatische Klimaregelung.
  • Komfort-Variante verfügt über zusätzliche Sensorik für Luftfeuchtigkeit und Luftqualität zur automatisierten Steuerung des Raumklimas.
  • Hochwertiges Gerät zum attraktiven Preis.

Gira IR-Gateway HLK für KNX

Eine Lösung für alle Split-Klimaanlagen.

Das Gira IR-Gateway HLK für KNX ermöglicht die Integration von Split-Unit-Klimaanlagen in das KNX System und erlaubt dadurch die Steuerung über Gira Bediengeräte, z. B. über den Raumklimasensor HLK, Tastsensoren oder den Gira G1 XS. In Kombination mit dem Gira X1 oder Gira HomeServer lassen sich auch der Gira G1 oder die Gira Smart Home App zur Steuerung verwenden. 
Es handelt sich dabei um ein universelles Infrarot-Gerät, welches KNX Befehle in Infrarot-Befehle umsetzt und mit allen gängigen Klimaanlagen am Markt kompatibel ist. Dazu zählen unter anderem Anlagen von Herstellern wie Mitsubishi, Daikin, Hitachi, Panasonic, Samsung, Toshiba, Viessmann und mehr.

Lieferbar ab: 07/2026

Mehr erfahren

  • Ein Universal-Infrarot-Gerät für die meisten Split-Unit-Klimaanlagen.
  • KNX Secure fähig.
  • Durch die Integration der Klimaanlagen in das KNX System entfällt die Notwendigkeit von Fernbedienungen.
  • Updatefähig und damit zukunftssicher.

Gira G1

Schneller. Größer. Stärker.

Der Gira G1 der zweiten Generation ist das zentrale Bediengerät für moderne Gebäudetechnik. Mit brillantem 7-Zoll-Display, erweiterten Softwarefunktionen und verbesserter Performance überzeugt er mit intuitiver Steuerung, Komfort und Design auf höchstem Niveau. Kurz: Der Gira G1 ist die leistungsstarke All-in-one-Lösung für das Smart Home.

Lieferbar

Mehr erfahren

  • Ein Bediengerät für alle Gira Systeme – mit neuem HomeServer Client optimiert für Stabilität und Geschwindigkeit.
  • Hochauflösendes Display mit 800 × 1.280 Pixeln.
  • Zukunftssicher dank Updatefähigkeit.
  • Intuitive Bedienung mit Multitouch- und Wischgesten. 

Gira G1 XS. Kompakt. Flexibel. Attraktiv im Preis.

Mit 6-Zoll-Touchdisplay, hochwertigem Design und intuitiver Bedienung steuert der Gira G1 XS die smarten Systeme Gira One und Gira X1. Weiterhin lässt sich der Gira G1 XS als Wohnungsstation oder SIP Client in der Türkommunikation nutzen. Zudem überzeugt er durch einfache ETS-Inbetriebnahme mit voller KNX Kompatibilität oder als Client mit GPA-Inbetriebnahme. Alles, was man braucht – für weniger, als man erwartet.

Lieferbar

Mehr erfahren

  • Die smarte Lösung zu einem besonders guten Preis.
  • Intuitive Bedienung aller Funktionen mit Multitouch- und Wischgesten.
  • Helligkeits- und Näherungssensor für automatische Displayanpassung.
  • KNX Secure fähig.

Präsenzmelder Mini für KNX

Kompakt in der Bauform. Stark in der Funktion.

Der neue Gira Präsenzmelder Mini für KNX bietet volle Leistung bei minimaler Größe – ideal für unauffällige Installationen in smarten Gebäuden. Erhältlich in zwei Varianten: Die Standardausführung ist besonders preisattraktiv und deckt gängige Anwendungen wie präsenz- und helligkeitsabhängige Beleuchtungssteuerung zuverlässig ab. Die Komfortvariante überzeugt mit drei PIR-Sensoren, einem integrierten Orientierungslicht, Luftfeuchtigkeitssensor, Lichtregelung und einer RGB Status-LED sowie differenzierteren Einstellungsmöglichkeiten. KNX Secure sorgt in beiden Fällen für optimalen Schutz vor Manipulation.

Lieferbar

Mehr erfahren

  • Zwei Varianten, Standard und Komfort, jeweils in Weiß oder Schwarz.
  • Integriertes Orientierungslicht (Komfort-Variante) für eine dezente und energieeffiziente Nachtbeleuchtung.
  • Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor (Komfort-Variante) kann z. B. zur Visualisierung und Überwachung genutzt werden.
  • Tag/Nacht-Umschaltung, um verschiedene Parameter je nach Tages- oder Nachtzeit unterschiedlich einzustellen.

Gira X1 Update. Mehr Komfort. Mehr Übersicht. Mehr Kompatibilität.

Ein Update, das Maßstäbe setzt

Mit den neuen Versionen des Gira X1, der Gira Smart Home App und dem Gira Projekt Assistent (GPA) erhalten Sie leistungsstarke Erweiterungen. Die umfangreichen Neuerungen reichen von optimierten GPA-Workflows für eine deutlich schnellere Projektierung über leistungsfähige Erweiterungen für die Einbindung von Kameras, Farb- und Heizungssteuerung bis hin zu neuen Visualisierungsvorlagen und smarten App-Funktionen. Ein echtes Rundum-Update leistungsstark, praxisorientiert und zukunftssicher.

Update verfügbar ab: 09/2026

Mehr erfahren

  • Sprachsteuerung mit Apple Siri: Szenen per Sprachbefehl aktivieren.
  • Smart Home im Auto: jetzt Szenen über Apple CarPlay steuern.
  • Schneller Zugriff auf Szenen: jetzt mit Widgets für iOS, Android, Apple Watch und Mac.
  • Mehr Individualität dank Symbolen: jetzt mit über 400 neuen Symbolen für die Visualisierung.

Das Smart Home in Apple CarPlay

Mit der Integration von Apple CarPlay wird das Smart Home mobil: Szenen lassen sich jetzt ­direkt vom Auto aus aktivieren – sicher, bequem und ganz ohne Smartphone in der Hand. So wird der Weg nach Hause zum Startpunkt der Automatisierung.

Szenen starten – schneller als je zuvor

Mit den neuen Widgets für Apple iOS 26, Android, Apple Watch und Mac wird der Zugriff auf Szenen so einfach wie nie zuvor. Lieblingsfunktionen lassen sich direkt vom Homescreen starten – ganz ohne Öffnung der App. Das sorgt für maximale Geschwindigkeit, Komfort und ein noch intuitiveres Smart-Home-Erlebnis.

Visualisierungsvorlage für Mehrfach-Statusanzeigen

Mit der neuen Multi-Statusanzeige und den zugehörigen Logikbausteinen lassen sich in der Gira Smart Home App über 300 Werte wie Fensterstatus, Temperatur oder andere Werte kompakt in einer einzigen Ansicht darstellen. Das sorgt für eine deutlich übersichtlichere Oberfläche und ermöglicht eine intuitive, effiziente Bedienung selbst bei komplexen Installationen. 

Visualisierungsvorlage für Energieverbrauch und -erzeugung

Mit der neuen Multi-Statusanzeige und dem neuen Logikbaustein Energieverbrauch und -erzeugung werden in der Gira Smart Home App mehrere Verbrauchs- und Ertragswerte auf einen Blick angezeigt. Zusätzlich wird der direkte Vergleich mit Vorperioden wie Tag, Woche oder Monat ermöglicht. So erhalten Nutzer volle Transparenz über ihre Energiedaten und können Verbrauchsmuster einfach analysieren und optimieren.

Visualisierungsvorlage für Gira Wetterstationen und Sensoren

Die neuen Visualisierungsvorlagen für Gira Wetterstationen bündeln alle wichtigen Sensorwerte in einer übersichtlichen Kachel und vereinfachen die Projektierung im GPA. Ein zusätzliches Schwellenwert-Template ermöglicht die automatische Steuerung von Sonnenschutz und Tag-Nacht-Funktionen in der Gira Smart Home App. Elektrikerinnen und Elektriker profitieren von schneller Einrichtung, Endanwenderinnen und Endanwender von intuitiver Bedienung.


Gira One Update: neue Produkte, Funktionen und Lösungen

Wetterzentrale und DALI Aktor Colour – neu für Gira One

Gira One entwickelt sich konsequent weiter. Mit dem neuen Update erweitern wir das Sortiment deutlich: Die Integration der Gira Wetterzentrale und des DALI Aktors Colour 4fach bringen neue Möglichkeiten für Automation, Komfort und Lichtsteuerung. Gira One unterstützt jetzt Tastenfunktionen für alle Bediengeräte – etwa zum Ein- und Ausschalten von Licht mit nur einer Taste. Auch die Sprachsteuerung mit Apple Siri und CarPlay macht das System attraktiver für moderne Smart-Home-Projekte. Bei den Bediengeräten gibt es ebenfalls Neuheiten: der neue Gira G1 der 2. Generation, Gira G1 XS und der Tastsensor 4.70 erweitern die Auswahl.

Update verfügbar ab: 09/2026

Mehr erfahren

  • Präzise Wettererfassung für automatische Steuerung von bis zu vier Fassaden.
  • Nahtlose Integration von DALI-2 Beleuchtungssystemen.
  • Flexible Tastenfunktion für alle Bediengeräte.
  • Komfortabler bedienen per Sprachsteuerung mit Widgets, Apple Watch, Apple Siri Shortcuts sowie mit Apple CarPlay.

DALI Aktor Colour 4fach für Gira One

Mit dem neuen DALI Aktor Colour 4fach lassen sich DALI-2 Beleuchtungssysteme sowie DALI-2 Sensoren direkt in Gira One integrieren. Das ermöglicht flackerfreies Dimmen, eine präzise Farbtemperatursteuerung sowie die komfortable Bedienung von farbigem Licht – ideal sowohl für den Wohn- als auch für den Officebau.

Mehr erfahren

Gira Wetterzentrale

Sie erweitert Gira One um präzise Wetterdaten. So reagieren Jalousien, Markisen und Beleuchtung automatisch auf Sonne, Wind oder Regen – für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Mehr erfahren

Funktionen noch vielseitiger und persönlicher steuern

Mit dem neuen Release wird die Bedienung von Gira One noch persönlicher: Dank des Sprachassistenten Apple Siri genügt jetzt ein Sprachbefehl, um Szenen abzurufen. Szenen lassen sich per Widget direkt vom Homescreen starten – auf dem Smartphone, Tablet, Mac oder der Apple Watch sowie über Apple CarPlay direkt aus dem Auto heraus. Und mit mehr als 400 neuen Icons in der App wird die Steuerung so ­individuell wie das Zuhause selbst.

Neue Tastenfunktion für alle Taster und Tastsensoren

Mehr Möglichkeiten bei der Tastenbelegung: Mit der neuen Tastenfunktion bei Gira Tastern und Tastsensoren kann jetzt mit nur einer Taste zwischen zwei Zuständen hin- und hergeschaltet werden, z. B. von „An“ auf „Aus“ und umgekehrt. So können mit einem Gerät mehr Funktionen bedient und neue Kundenwünsche auch zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Mehr erfahren

Gira G1 und Gira G1 XS

Mit dem neuen Gira G1 und dem kompakten Gira G1 XS lassen sich im Gira One Smart Home Licht, Jalousie, Heizung, Szenen und Türkommunikation intuitiv und zentral steuern. Ob Premiumlösung mit maximaler Funktionstiefe oder kompakte Bedienzentrale zum attraktiven Preis, mit dem neuen Gira G1 und dem Gira G1 XS bieten wir zwei leistungsstarke Bediengeräte – passend für jedes Smart Home.

Mehr erfahren

Gira Tastsensor 4.70

Mit den neuen Tastsensoren 4.70 ist das Gira System 70 vollständig kompatibel mit Gira One – und eröffnet eine zusätzliche Designlinie für die moderne Smart-Home-Gestaltung. Mit bis zu acht frei belegbaren Tasten lassen sich Funktionen individuell steuern.

Mehr erfahren


KNX RF Multi

Funk mit System. Zuverlässig wie KNX

Mit KNX RF Multi bringt Gira die Funkkommunikation im Smart Home auf ein neues Niveau. Die innovative Technologie ermöglicht die nahtlose Erweiterung bestehender KNX TP Anlagen oder den Aufbau eigenständiger Funksysteme – leistungsstark, stabil und ohne zusätzliche Verkabelung. Mehrkanal-Funk, empfangsbestätigte Kommunikation und energieeffizienter Betrieb sorgen für KNX typische Zuverlässigkeit. Neu lassen sich auch Heizsysteme kabellos integrieren – für mehr Komfort, Flexibilität und Zukunftssicherheit.

Lieferbar

Mehr erfahren

  • Zuverlässige und stabile Erweiterung bestehender KNX TP Installationen.
  • Stromsparender Betrieb erhöht die Laufzeiten batteriebetriebener Komponenten.
  • Interoperabel: Dank gemeinsamem KNX Standard sind Mischinstallationen mit KNX TP, IP und KNX RF Ready problemlos möglich.
  • Hohe Übertragungssicherheit dank Fast Acknowledge mit sofortiger Quittierung empfangener Telegramme.

RF Multi Stellantrieb für KNX

Der neue RF Multi Stellantrieb für KNX ermöglicht die intelligente Steuerung des Heizkörpers: einfach das konventionelle Thermostat durch den RF Multi Stellantrieb ersetzen und energieeffizient steuern – ganz ohne Verkabelung.

Mehr erfahren

  • Kabellos und zukunftssicher im Bestandsbau nachrüsten.
  • Gruppierbar: Steuerung mehrerer ­Stellantriebe in einem Raum möglich.
  • Interner Temperatursensor und Regler für absolute und relative Regelung.
  • Energieeffizient: Batteriebetrieb mit zwei Standard-AA-Batterien reicht für bis zu zwei typische Heizperioden.
  • Interoperabel: Dank gemeinsamem KNX Standard sind Mischinstallationen mit KNX TP, IP und KNX RF Ready problemlos möglich.

RF Multi Bedienaufsatz für KNX

Mit dem RF Multi Bedienaufsatz für KNX werden bestehende Gira System 3000 Einsätze im Handumdrehen zu vollwertigen KNX RF Multi Aktoren. So lassen sich Licht, Jalousien, Heizung, DALI Leuchten sowie Szenen komfortabel steuern – ideal für Nachrüstungen und Erweiterungen ohne Leitungsverlegung.

Mehr erfahren

  • Einfache Nachrüstung auf 230-V-Basis: aufstecken und sofort KNX RF Multi-fähig.
  • Volle Funktionsvielfalt – von Dimmen über Schalten bis zur DALI Steuerung.

RF Multi/TP Medienkoppler für KNX

Der RF Multi/TP Medienkoppler für KNX verbindet kabelgebundene KNX TP Anlagen zuverlässig mit Funkkomponenten oder verstärkt als Repeater die Signalreichweite innerhalb eines bestehenden RF Systems.

Mehr erfahren

  • Ergänzung von KNX TP Installationen oder Aufbau einer KNX RF Anlage.
  • Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung.
  • Interoperabel: Verbindung von KNX RF TP und KNX RF (Multi und Ready).
  • Sicherheit durch KNX Secure.

RF Multi Datenschnittstelle für KNX

Vor Ort oder bequem im Büro: Die RF Multi Datenschnittstelle ermöglicht sichere Verbindungen zwischen ETS und der KNX RF Installation – für komfortable Programmierung und Wartung. Während der Inbetriebnahme kann man sich mit dem Notebook frei in der Anlage bewegen und so besonders flexibel arbeiten.

Mehr erfahren

  • Drahtlose Verbindung zwischen ETS und KNX RF Installation.
  • Ermöglicht ortsunabhängige Programmierung, Wartung und Diagnose.
  • Interoperabel: unterstützt KNX RF Multi und KNX RF Ready Produkte.
  • Schneller Download auch großer Applikationen (ab ETS 5) durch Long Frame Unterstützung.

Gira Eco Upgrade

Photovoltaik schnell ins KNX Energiemanagement integrieren

Das neue Softwareupgrade für den Gira Eco macht die Einbindung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern ins KNX Energiemanagement noch einfacher. Erzeugung, Speicherung und Verbrauch werden optimal aufeinander abgestimmt – für mehr Effizienz im Alltag. Überschüssige Sonnenenergie wird direkt für das Laden von Elektrofahrzeugen genutzt. Intelligentes Lastmanagement sorgt dabei für eine gleichmäßige Verteilung der verfügbaren Energie. Die neue Boost-Funktion ermöglicht zusätzlich, bei Bedarf kurzfristig die volle Ladeleistung abzurufen – etwa um das Auto schnell wieder einsatzbereit zu machen. Alle Werte und Abläufe lassen sich bequem auf dem Gira G1 oder in der App visualisieren.

Upgrade verfügbar 

Mehr erfahren

  • Bis zu fünf Solarwechselrichter oder vier Solar- und ein Hybridwechselrichter integrierbar.
  • Direktes Laden oder intelligentes Überschussladen aus PV-Erträgen möglich.
  • Übersichtliche Visualisierung von Energiedaten auf dem Gira G1 oder per App.
  • Intelligentes Lastmanagement mit Boost-Funktion für priorisiertes und kontinuierliches Laden.

REG Aktoren für KNX

Das Herzstück einer smarten Elektroinstallation

Mit dem Ausbau unseres KNX REG Aktorik-Sortiments schaffen wir eine zukunftssichere und breite Grundlage für den Verteiler – durchdacht, leistungsstark und abgestimmt auf praxisorientierte Anforderungen. Der nächste Schritt: Schaltaktoren, die mit zuverlässiger Technik und vereinfachter Handhabung überzeugen. So wird Planung einfacher, Installation sicherer und die Umsetzung schneller.

Lieferbar ab: 12/2026

Mehr erfahren

  • Variantenvielfalt: 2 bis 24 Kanäle sorgen für maximale Flexibilität.
  • Erhältlich als 10-A- und 16-A-Ausführung zur Steuerung unterschiedlicher Lasten.
  • Handbedienung pro Kanal zur einfachen Funktionsprüfung und Bedienung vor Ort.
  • Hochwertige Qualität zum attraktiven Preis.

Services

Immer an Ihrer Seite: die Gira Services

Die Bauvorhaben unserer Zeit erfordern intelligente Produkte, kluge Planung und mehr als nur Technik: echte Partnerschaft. Wir sind für Sie da – mit zahlreichen, praxisorientierten Services, die wir regelmäßig Ihren Anforderungen entsprechend anpassen und erweitern. Dazu zählen digitale Tools, passgenaue Partnerprogramme, Weiterbildungsangebote, technischer Support per Hotline oder vor Ort und einiges mehr. Wir stehen Ihnen in jedem Schritt zur Seite, damit Projekte reibungslos laufen, Ihr Arbeitsalltag erleichtert wird und Ihre Kundschaft zufrieden bleibt.


Gira Assistenten

Gira Assistenten – bestens aufeinander abgestimmt

Die Gira Assistenten machen den Unterschied: Als Gesamtlösung begleiten sie Sie bei der Elektroplanung von Einfamilienhäusern von der ersten Beratung über die Angebotserstellung bis zur Inbetriebnahme. Daten fließen nahtlos von einem Schritt zum nächsten, Doppelarbeiten entfallen. So lassen sich Projekte schneller, transparenter und professioneller abwickeln. Schöpfen Sie das volle Potential aus: ein durchgängiger Workflow, der Zeit spart, Prozesse vereinfacht und einen erfolgreichen Projektverlauf sicherstellt.

Verfügbar

Mehr erfahren

  • Bis zu 80 % der Projektplanung erfolgt digital durch einen eigenen Konfigurator für Endkundinnen und Endkunden. Das minimiert den Abstimmungsaufwand.
  • Automatische Erstellung von Pflichtenheft, Stromlaufplänen und Stücklisten.
  • Flexibler Wechsel von Design- und Systemvarianten (z. B. Gira System 55 oder Gira System 70) mit automatischer Kostenkalkulation.
  • Einfache Konvertierung von konventioneller Installation zu Smart Home und umgekehrt.

Gira Onlinekatalog

Mehr als ein Update – das neue Werkzeug für Profis.

Im Projektgeschäft zählt jede Minute. Der neue Gira Onlinekatalog bringt alle relevanten Informationen sofort auf den Bildschirm – am PC, Tablet oder Smartphone. Produkte, Varianten, Datenblätter und Nachfolgeartikel sind in Sekunden gefunden. Das spart Zeit und vereinfacht die Projektabwicklung spürbar.

Verfügbar 

Mehr erfahren

  • Intelligente Suche von Produkten und Nachfolgeartikeln inklusive direkten Variantenvergleichs.
  • Alle Planungsunterlagen an einem Ort – von Datenblättern bis BIM-Daten, sofort im richtigen Format verfügbar.
  • Klare Navigation, eine neue Produktübersicht und intuitive Filter erleichtern die Auswahl und beschleunigen die Projektvorbereitung.
  • Hinweise zu Nachfolgeprodukten: Nicht verfügbare Artikel werden kenntlich gemacht und können per Klick durch passende Alternativen ersetzt werden.

Gira Akademie

Unsere Gira Akademie versteht sich als zentrale Wissensplattform des Elektrohandwerks. Sie vermittelt in verschiedenen Lernformaten aktuelles Know-how sowie wertvolle Tipps für den Einsatz von Gira Produkten und Gira Lösungen. Nutzen Sie die praxisorientierten Möglichkeiten für Ihre berufliche Weiterentwicklung.

Mehr erfahren

  • Individuelle und flexible Lernmöglichkeiten.
  • Breites Spektrum an Weiterbildungsformaten: Online- und Präsenzseminare, Web Based Trainings, Live-Events.
  • Themenvielfalt: von technischen Grundlagen über Zertifizierungsschulungen bis zu umfassenden Produkttrainings.
  • Grundlagen und Anwendungswissen zu DALI – vom Protokoll und den Geräten bis hin zur Lichtplanung, ergänzt durch praxisnahe Angebote zur Netzwerktechnik, vom Basiswissen über VLAN und WLAN bis zu Aspekten der Netzwerksicherheit.

Gira Smart Home Service

Gira begleitet das Fachhandwerk bei Smart-Home-Projekten persönlich vom ersten Kundenkontakt über die Projektplanung bis hin zur Inbetriebnahme des Systems. Mit dieser professionellen Rundum-Unterstützung und dem damit verbundenen Wissenstransfer können einfach neue Projekte gewonnen und das eigene Leistungsportfolio auch ohne Vorerfahrung in Richtung intelligenter Gebäudetechnik weiter ausgebaut werden.

Mehr erfahren

  • Maßgeschneiderte Unterstützung bei der Realisierung von Smart-Home-Projekten.
  • Umfangreiche Projektdokumentation inklusive Pflichtenheft für alle Projektbeteiligten.
  • Einfacher Wissenstransfer durch den Gira Profi vor Ort.
  • Vergrößerung des eigenen Leistungsangebots.

Gira Partnerprogramme

Gemeinsam Zukunft gestalten.

Das Elektrofachhandwerk steht vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, Digitalisierung, neue Normen und steigender Kundeneinfluss. Der Gira Aktiv Partner Club unterstützt Betriebe dabei, diese und alle weiteren Herausforderungen gemeinsam zu meistern – durch Austausch, gebündeltes Know-how und zukunftsorientierte Lösungen.

Mehr erfahren

  • Priorisierte Unterstützung durch die per­sönliche Außendienst-Ansprechperson.
  • Jährlich aktualisiertes Club-Leistungsprogramm inklusive vieler Leistungen ohne ­Zusatzkosten.
  • Entlastung im Tagesgeschäft und Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Betriebes.
  • Umfassende Marketingunterstützung inklusive Hervorhebung in der Gira ­Fachbetriebssuche sowie im Gira Home Assistent.

Einfach. Smart. Erfolgreich.

Das neue Smart Home Partnerprogramm von Gira eröffnet Elektrofachbetrieben vielfältige Möglichkeiten, sich im zukunftsstarken Smart-Home-Markt zu positionieren. Es unterstützt bei der Erweiterung des Fachwissens, der professionellen Planung und Umsetzung von Projekten sowie bei der Gewinnung neuer Kundschaft und der nachhaltigen Umsatzsteigerung. Als beitragsfreies Partnerprogramm bietet es Zugang zu attraktiven Geschäftschancen und ­praxisnaher Unterstützung durch Gira.

Mehr erfahren

  • Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Geschäftsfelds Smart Home.
  • Exklusive Schulungsformate und Online-Events mit praxisrelevantem Mehrwert.
  • Gezielter Support während des Projektablaufs sowie priorisierter Zugang zur Technischen Hotline.
  • Gemeinsame Marktbearbeitung durch Weiterleitung qualifizierter Anfragen von Endkunden/-innen und bevorzugte Listung in der Gira Fachbetriebssuche.

Gemeinsam. Besser. Smarter.

Das neue Gira Certified Partner Programm bietet Ihnen noch mehr Vorteile, um den Markt gezielt zu erschließen und Projekte effizient umzusetzen. Mit einem klaren Fokus auf das stark wachsende Geschäftsfeld Smart Home eröffnet es innovative Vermarktungschancen und fördert den fachlichen Austausch in einem leistungsstarken Partnernetzwerk – exklusiv für Betriebe in Österreich und Südtirol/Italien.

Mehr erfahren

  • Fokus auf Smart Home: vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Leistungen.
  • Gemeinsame Marktbearbeitung: Weiterleitung von Endkundenanfragen aus Smart-Home-Projekten und priorisierte Listung in der Gira Fachbetriebssuche.
  • Entlastung im Tagesgeschäft und Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Betriebes.
  • Priorisierte Unterstützung durch die persönliche Außendienst-Ansprechperson.

Downloads

Broschüren

Das ganze Spektrum an Innovationen. Du entscheidest.

Gira Neuheiten 2026.

Bestell-Nr 18265 10

PDF, 10,4 MB

Download

Design Türkommunikation Smart Home Services