Manuelle Lichtsteuerung

Einfach Schalten, Tasten und Dimmen

Zur manuellen Lichtsteuerung gibt es für die Gira Schalterprogramme zahlreiche Bedienaufsätze. Für eine bequemen Beleuchtungssteuerung sind neben klassischen Wipp-, Tast- und Serienschaltern auch verschiedene Einsätze zum Dimmen von Licht erhältlich.

Schalten

Gira Serienschalter

Mit dem Gira Serienschalter lassen sich z.B. zwei Leuchten oder Leuchtreihen unabhängig voneinander schalten.

Gira Schalter mit abtastbarem Symbol

Neben den üblichen Schaltern gibt es von Gira Wippschalter und Wipptaster auch mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür. Sie erleichtern Menschen mit vermindertem Sehvermögen und blinden Menschen das Wohnen.

Gira Wippschalter

Wird das Licht ein- oder ausgeschaltet, rastet die gedrückte Wippe des Gira Wippschalters in der jeweiligen Position ein.

Gira Serien-Kontrollschalter

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integrierter LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet.

Gira Panikschalter

Sie hören nachts ein verdächtiges Geräusch? Keine Angst - der Gira Panikschalter ist in Reichweite.

Gira Zentral-Ausschalter

Mit dem Gira Zentral-Ausschalter können sämtliche vorher festgelegte Verbraucher mit einem Befehl ausgeschaltet werden, z.B. einzelne Leuchten, Leuchtschienen und ganze Stromkreise.

Gira FI-Schutzschalter 30mA

Der Gira FI-Schutzschalter mit Fehlerstromschutz überwacht angeschlossene Verbraucher und unterbricht innerhalb von Millisekunden die Stromzufuhr, bevor ein Fehlerstrom gefährlich werden kann.

Tasten

Gira Tastschalter

Bei jedem Ein- und Ausschalten der Beleuchtung springt die Taste des Gira Tastschalters in ihre Ausgangsposition zurück.

Gira Wipptaster

Der Gira Wipptaster wird als Lichtsignal, Klingel oder Türöffner eingesetzt.

Gira Lichtszenen-Tastsensor

Lichtstimmungen sind das Zusammenspiel von ausgewählten Leuchten mit aufeinander abgestimmten Lichtstärken. Im Gira Lichtszenen-Tastsensor lassen sich sechs Lichtszenen speichern und abrufen.

Gira Funk-Wandsender

Der Gira Funk-Wandsender kann genau dort angebracht werden, wo er gewünscht und gebraucht wird, unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Stromleitungen.

Gira Elektronische Zeitschaltuhr

Leuchten, die täglich zur gleichen Zeit ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen, können über die Gira Elektronische Zeitschaltuhr automatisch gesteuert werden.

Gira Funk-Handsender Komfort

Bis zu 24 Leuchten oder Leuchtengruppen lassen sich mit dem Gira Funk-Handsender Komfort unabhängig voneinander vom Platz aus schalten und dimmen.

Dimmen

Gira Tastdimmer

Kurzes Antippen des Gira Tastdimmers schaltet das Licht ein oder aus. Längere Berührung dimmt das Licht stufenlos.

Gira Drehdimmer

Der Gira Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos.

Gira Touchdimmer

Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen, denn er arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik.

Gira Seriendimmer

Der Gira Seriendimmer ist ein Tastdimmer mit dem sich zwei Leuchten oder Leuchtengruppen unabhängig voneinander steuern lassen.

Gira ­Kompensationsmodul LED

Das Gira ­Kompensationsmodul LED ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen in Verbindung mit Gira Universal- oder Gira Tronic-Dimmern. Es verbessert das Dimmverhalten und verhindert Lichtflackern und Nachleuchten von dimm­baren HV-LED-Lampen.

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz

Mit dem Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz lassen sich Glühlampen, HV-Halogenlampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen schalten und dimmen. Er ist mit verschiedenen Bedienaufsätzen kombinierbar und ermöglicht eine individuelle Einstellung der Einschalthelligkeit sowie die Bedienung weiterer Nebenstellen.

Produkte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen