DALI-Lichtsteuerung

Leuchten individuell steuern – mit unseren DALI Komponenten

Ihre Kundinnen und Kunden wünschen sich ein Beleuchtungssystem, bei dem sich auch einzelne Leuchten bedienen lassen? Dann setzen Sie bei Ihrer Installation auf DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Der herstellerübergreifende Standard erlaubt über wenige Leitungen die flexible Ansteuerung von Leuchten. Gerade in größeren Objekten, wie Büros, Shops, Restaurants oder Hotels, ergeben sich dadurch viele Möglichkeiten zur komfortablen Umsetzung von Lichtkonzepten – aber natürlich auch in Privaträumen.

  • Globaler und bewährter Standard
  • Lichtsteuerung unterschiedlicher Lasten
  • Einfach und kostengüstig in der Planung
  • Flexibel

Intelligente Lichtsteuerung – einfach installiert

In einem DALI System kann eine Vielzahl von Leuchten in Gruppen zusammengefasst werden – etwa für individuelle Lichtszenen. Als digitale Alternative bietet DALI denselben Komfort wie aufwändige Bussysteme, ist aber einfacher und kostengünstiger zu installieren: Für die Stromversorgung und die Übermittlung der Steuersignale wird ein 5-adriges NYM-Kabel genutzt. Darüber hinaus gehören zur Installation Vorschalt- und Bediengeräte mit DALI Schnittstellen.


Unsere DALI Komponenten

Um Leuchten innerhalb einer DALI Installation komfortabel und individuell dimmen und steuern zu können, bieten wir passende Einsätze und Gateways an. Mit der Montage in der Gerätedose sowie den passenden Abdeckungen und Rahmen integrieren Sie unsere DALI Komponenten nahtlos in das gewünschte System.

DALI Drehdimmeinsatz Unterputz

Der DALI Drehdimmeinsatz für die Unterputzdose ermöglicht die vielseitige Steuerung der Beleuchtung über eine DALI Schnittstelle. Mit der intuitiven Dreh-Bedienstelle können Helligkeit und Farbtemperatur direkt angepasst werden. Die DALI Drehdimmeinsätze sind kompatibel mit den Bedienaufsätzen des Gira System 55 und des Flächenschalters.

Mehr erfahren

DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil

Stufenlos, flackerfrei dimmen, Farbtemperatur intuitiv steuern: Alle Möglichkeiten des DALI Drehdimmeinsatzes bietet auch die Variante mit integriertem Netzteil. Hiermit können jedoch bis zu vier DALI Drehdimmeinsätze parallel geschaltet werden – für bis zu 104 DALI Teilnehmer. Das Bauteil ist multimasterfähig, hat eine LED zur Gerätelokalisierung und ist kurzschlussfest.

Mehr erfahren


DALI Aktor Colour 4fach für KNX

Der DALI Aktor verbindet eine KNX Installation mit einer digitalen DALI Beleuchtungsanlage und steuert bis zu 4 DALI-Systeme im Broadcast-Betrieb. Dadurch können insgesamt bis zu 128 DALI Betriebsgeräte gemeinsam geschaltet und gedimmt werden. Dank der zentralen Steuerung aller DALI Betriebsgeräte innerhalb eines DALI-Systems ist keine individuelle DALI Inbetriebnahme erforderlich, was eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme des Gesamtsystems ermöglicht.

Mehr erfahren


DALI Gateway Colour für KNX

Das DALI Gateway Colour für KNX bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI Beleuchtungsanlage und ermöglicht die komfortable Steuerung von farbigem und weißem Licht. Verschiedene Beleuchtungskonzepte, wie Human Centric Lighting, Tunable White oder Colour Transition Mode, sind mit bis zu 128 DALI Betriebsgeräten realisierbar.

Mehr erfahren

DALI Gateway Plus für KNX

Um eine KNX Installation mit einer DALI Beleuchtungsanlage zu verbinden, setzen Sie das DALI Gateway Plus ein. Damit können bis zu 64 DALI Teilnehmer gesteuert werden: einzeln, in maximal 32 Gruppen oder zentral über Broadcasttelegramme. Bis zu 16 Lichtszenen lassen sich steuern – selbstverständlich auch unter Einbeziehung der Gruppen.

Mehr erfahren

Downloads

Gebrauchsanleitungen

DALI-Potentiometer Tunable White, DALI-Potentiometer Tunable White mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2020 00, 2030 00

PDF, 920,1 KB

Download


DALI-Potentiometer, DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2018 00, 2028 00

PDF, 842,9 KB

Download


DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5406 00

PDF, 450,9 KB

Download


DALI Tronic-Trafo 105 W

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2380 00

PDF, 320,0 KB

Download


DALI-Gateway Tunable White Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2108 00

PDF, 390,3 KB

Download


DALI Gateway Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 1,1 MB

Download


eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5422 00

PDF, 351,8 KB

Download


DALI Gateway Colour 1fach, DALI Gateway Colour 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2111 00, 2112 00

PDF, 1,3 MB

Download


DALI Drehdimmeinsatz Unterputz, DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2026 00, 2027 00

PDF, 1,9 MB

Download

Technische Dokumentation

DALI-Gateway Tunable White Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2108 00

PDF, 4,4 MB

Download


DALI Gateway Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 2,2 MB

Download


DALI Gateway Colour 1fach, DALI Gateway Colour 2fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2111 00, 2112 00

PDF, 9,7 MB

Download

Software

Device Configuration App (DCA)

Durchführung der DALI-Inbetriebnahme für die DALI Gateway Colour 1fach oder 2fach für KNX.

Bestell-Nr 2111 00, 2112 00

ZIP, 10,2 MB

Download

Produktdatenbank

DALI-Gateway Tunable White Plus

ab ETS 4.2

Bestell-Nr 2108 00

ZIP, 7,0 MB

Download


DALI Gateway Plus

ab ETS 3.0d

Bestell-Nr 2180 00

VD5, 6,0 MB

Download


DALI Gateway Colour 1fach, DALI Gateway Colour 2fach

ab ETS5.7.7

Bestell-Nr 2111 00, 2112 00

ZIP, 10,3 MB

Download

Zertifikate

eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5422 00

PDF, 186,1 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira System 3000

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 20

PDF, 3,3 MB

Download


Gira eNet SMART HOME

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 18527 10

PDF, 6,1 MB

Download


Gira eNet SMART HOME

Bestell-Nr 18521 10

PDF, 5,7 MB

Download


eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

Bestell-Nr

PDF, 3,0 MB

Download

DALI-Lichtsteuerung Bediengeräte Download