Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion. Er hebt den Pegel des eingehenden Videosignals auf den maximal erlaubten Buspegel an und stellt diesen am Ausgang bereit. Somit wird die Leitungsdämpfung von der Quelle des Videosignals bis zum Eingang des Videoverstärkers kompensiert.
Mit einem Videoverstärker kann die Leitungslänge zwischen Tür- und Wohnungsstation um 100 m auf maximal 200 m erweitert werden.
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT
B 36mm × H 52mm × T 27mm
-25 °C bis +70 °C
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.