Videomultiplexer

Der Videomultiplexer bündelt die Videosignale der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways. Ein Videomultiplexer kann die Videosignale von drei Kameras zusammenführen. Mit zwei Videomultiplexern können die Videosignale von bis zu fünf Geräten zusammengeführt werden.

Sollen zusätzlich externe Kameras in das Gira Türkommunkations-System integriert werden, müssen die dafür benötigten TKS-Kamera-Gateways „durchgeschleift“ werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung:

26 V DC ± 2 V (Busspannung)

Anschlüsse:

- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT

Abmessungen:

B 36mm × H 52mm × T 27mm

Temperaturbereich:

-25 °C bis +70 °C

Sortiment

Videoverstärker

Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion.

Videoverteiler

Der Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, TKS-Kamera- Gateways und TKS-IP-Gateways an die Wohnungsstationen.

System- und Steuergeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen