Die externe Kamera für die Wand und Deckenmontage kann über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikations-System eingebunden werden. Ausgestattet mit einem variablen Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich, ist die Kamera auch für die Überwachung dunkler Bereiche und den Einsatz aus größeren Abständen geeignet.
Der lichtempfindliche Chipsatz sorgt bei schwachen Lichtverhältnissen für eine klare Bilddarstellung. Einstellbare IR-LED ermöglichen eine Überwachung bei völliger Dunkelheit. Das Kameramodul ist in drei Achsen einstellbar und einfach und schnell zu installieren.
DC 12 V +10 %
AC 24 V +10 %
DC 12 V: max. 450 mA
AC 24 V: max. 5 mA
1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)
Bildaufnehmer: 1/3“ Progressiv Scan CMOS
Typ: Vario Dome
Objektiv: 2,8 bis 12 mm; Vario-Fokal-Objektiv
Auflösung: 720p25, 720p30
Horizontaler Blickwinkel: 28° bis 78°
Elektromechanischer IR-Cut Filter
1/25 bis 1/50 000 s
On-Screen-Display (OSD)
DWDR
Ja
HD-TVI
Tag: 0,1 lx
S/W: 0,001 lx
IR-Modus: 0 lx (F2,0)
24 LED
20 m
-20 °C bis +60 °C
IP66
max. 90%
ca. 950 g
Ø 143 mm
H 125 mm
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.