Türsprechanlagen für außen

System 106

Sehen, wer vor der Tür steht – mit dem Gira System 106. Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und jederzeit die Möglichkeit, es anzupassen oder zu erweitern.

Türstation

Die Gira Türstation wird in Verbindung mit den Rahmen des Schalterprogramms Gira TX_44 in die 58er-Unterputzdose installiert. Die Basisgeräte sind mit Mikrofon und Ruftaster 1fach oder 3fach ausgestattet.

Zusatzfunktionen Türstation

Die Basisgeräte der Gira Türstation können um zusätzliche Komponenten wie z.B. um eine Farbkamera oder ein Info-Modul erweitert werden.

Türstation AP

Neben der Gira Türstation für die Unterputz-Installation bietet das Gira Türkommunikations-System verschiedene Türstationen für die Aufputz-Installation: Sie sind fertig vormontiert und nur 19 mm flach.

Türstation Video AP

Gira bietet zwei Türstationen für die einfache Aufputz-Installation, die mit Farbkamera ausgestattet sind. Sie sind je nach Variante mit einem Ruftaster 1fach oder 3fach ausgestattet.

Türstation Edelstahl

Die Gira Türstation Edelstahl vereint Design und Stärke: Mit der hochwertigen Edelstahl-Frontplatte ist sie nicht nur schön, sondern auch äußerst robust und damit vandalismusgeschützt und witterungsbeständig.

Türkommunikationssäule

Die Gira Türstation Unterputz lässt sich auch in die Gira Energiesäulen integrieren. Die Energiesäulen besitzen Leereinheiten, die mit Ruftaster, Türlautsprecher, Info-Modul, der Farbkamera aus der Gira Türstation oder noch anderen Funktionen bestückt werden können.

Externe Kamera

Die externe Kamera für die Wand und Deckenmontage kann über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikations-System eingebunden werden.

Broschüre
Gira Türkommunikations-System

Kostenlos bestellen/downloaden

Fachhändlersuche

Suchen

Türkommunikation

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen