Systemarchitektur der Türkommunikation IP

Ein System, das verbindet.

Alle Komponenten – von der Türstation über die Wohnungsstation bis hin zu Kameras, Steuerungen und mobilen Endgeräten – sind IP-basiert und über das Netzwerk vernetzt. Das System ist als flexibles Baukastensystem konzipiert und lässt sich zentral verwalten, einfach erweitern und projektspezifisch anpassen. Prämiertes Design für außen und innen verbindet dabei hochwertige Gestaltung mit funktionaler Systemlogik – für Lösungen, die technisch überzeugen und architektonisch bestehen.

  • Überdurchschnittlich schnelle Inbetriebnahme mit GPA.
  • Weiterleitung von Türrufen auf das Smartphone: einfache und schnelle Einrichtung durch Endanwender*innen.
  • Projektierung ohne Vorabinvest – Planung am Schreibtisch möglich.
  • Server- und Lizenzfrei.
  • End-zu-End-Verschlüsselung ab Werk und CRA-ready (erfüllt die zukünftigen Anforderungen des Cyber Resilience Act).
  • Durchdachtes Rollen- und Berechtigungskonzept für Inbetriebnahme und Systempflege.
  • Fernwartung und Updatefähigkeit über den Gira S1 für wartungsarmen Betrieb und Zukunftssicherheit.
  • Exzellente Audiotechnik mit zwei Mikrofonen zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen.
  • Jährliche Softwareupdates.

Die passende Lösung für Projekte jeder Größe.

Die Türkommunikation IP ist konsequent auf Skalierbarkeit ausgelegt. Von der einzelnen Wohneinheit bis zur komplexen Gebäude- oder Quartierslösung lässt sich das System flexibel erweitern und an wachsende Anforderungen anpassen – ohne Systemwechsel.

  • Wohn-/Mieteinheiten je Anlage 1 bis 1.000
  • Clients je Anlage 1 bis 10.000
  • Türstation /Gebäude je Anlage 1 bis 50


  • Schaltaktoren IP je Anlage 1 bis 200
  • Clients je Wohn-/Mieteinheit 1 bis 10
  • Externe IP-Kameras je Anlage 1 bis 200


Projektierung, Montage,

Inbetriebnahme

Von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme ist die Türkommunikation IP konsequent auf Effizienz ausgelegt. Digitale Planung, durchdachte Montagelösungen und strukturierte Inbetriebnahmeprozesse ermöglichen eine schnelle, saubere und zuverlässige Umsetzung.

Projektierung – effizient von Anfang an.

Projekte lassen sich komplett und intuitiv im Gira Projekt Assistenten (GPA) projektieren – ohne Vorabinvestitionen. Der integrierte Plausibilitätscheck, Excel-Importe für eine schnelle Übernahme von Teilnehmerlisten und Einstellungen vereinfachen und beschleunigen die Projektierung erheblich.

  • Zentrale Projektierung ohne Geräte vor Ort – Planung unabhängig vom Baufortschritt.
  • Excel-Import, globale Einstellungen und Plausibilitätsprüfung im GPA.
  • Projektierung von großen Anlagen in unter 30 Minuten – vom Planungsstart zur fertigen Konfiguration.
  • Lizenz- und serverfrei – keine zusätzlichen Kosten oder Abhängigkeiten.

Montage – einfach und sauber integriert.

Bei der Montage stehen ein hochwertiges Erscheinungsbild und effiziente Abläufe im Fokus. Die Türstationen des Gira System 106 IP werden auf einer handelsüblichen Unterputz-Dose montiert. Das sorgt für eine elegante, flächenbündige Integration und schützt die Anschlüsse dauerhaft – ideal für Neubau und Nachrüstung.

Mehr über die Montage erfahren

  • Verdeckte Leitungseinführung für flächenbündige, saubere Optik im Innen- und Außenbereich.
  • Nutzung der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur (CAT & PoE) – keine Spezialverkabelung erforderlich.
  • Durch den Einsatz von RJ45-Steckern lassen sich Messprotokolle einfach erstellen und dokumentieren.

Betriebsbereit so schnell wie nie.

Mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) wird die Inbetriebnahme deutlich einfacher und schneller. Die Zuordnung der Produkte erfolgt sicher und verschlüsselt über den Gira Gerätescanner, der direkt auf dem Smartphone ohne App oder Anmeldung genutzt werden kann. Nach der zentralen Projektierung werden alle Projektdaten und Geräteeinstellungen mit nur einem Klick vom Laptop übertragen, sodass sich die Systemkomponenten innerhalb weniger Minuten selbstständig in Betrieb nehmen. Besonders bei größeren Projekten spart dies Zeit und ermöglicht zudem eine flexible, abschnittsweise Inbetriebnahme – auch ohne Internetzugang.

Inbetriebnahme – betriebsbereit in Minuten.


Die Inbetriebnahme der Türkommunikation IP ist konsequent auf maximale Zeitersparnis ausgelegt. Vorkonfigurierte Projekte werden direkt aus dem Gira Projekt Assistenten (GPA) übernommen, globale Einstellungen zentral angewendet – selbst umfangreiche Anlagen sind so in wenigen Minuten betriebsbereit. Im Vergleich zu klassischen Systemen reduziert sich der Aufwand deutlich, da manuelle Einzelschritte und wiederholte Vor-Ort-Anpassungen entfallen.

  • Effiziente Prozesse für extrem schnelle Betriebsbereitschaft.
  • Offlinefähig und abschnittsweise in
    Betrieb zu nehmen.
  • Projektübergabe per Passwort in der Anlage – Installateur muss nicht erneut vor Ort sein.
  • Schnelle Abnahme durch vollständige Dokumentationsausleitung.

Sicherheit: Gira F1 und Gira S1

Zuverlässig vernetzt, sicher geschützt.
Für maximale Datensicherheit sorgt der Gira F1: Er trennt Gebäude- und Privatnetzwerk zuverlässig und verhindert unberechtigte Zugriffe. Der Gira S1 sorgt durch verschlüsselte Fernwartung und sichere Remote-Updates für stabile Verbindungen und Zukunftssicherheit nach dem Cyber Resilience Act-Standard.


Türkommunikations-Planungsservice.

Der Türkommunikations-Planungsservice unterstützt Elektrofachbetriebe und Projektbeteiligte bei der Planung und Auslegung der Türkommunikation IP. Von der Systemkonzeption über die Geräteauswahl bis zur Projektvorbereitung im Gira Projekt Assistenten begleiten wir Projekte jeder Größenordnung.

Mehr erfahren

Schulungen in der Gira Akademie.

In der Gira Akademie vermitteln unsere Expertinnen und Experten praxisnahe Schulungen rund um IP-Netzwerke, Türkommunikation IP und TKS-Systeme. Die Trainings richten sich gezielt an Fachhandwerk, Planer und Betreiber und schaffen die Grundlage für sichere Installation, schnelle Inbetriebnahme und einen reibungslosen Betrieb.

Jetzt anmelden

Planung Montage Inbetriebnahme Sicherheit