Gira Wohnungsstation Video IP

Moderne Wohnungsstation für Türkommunikation IP.

Die Wohnungsstation Video IP kombiniert elegantes Design mit modernster IP-Technologie und bietet im Innenbereich ein Kommunikationszentrum auf höchstem Niveau. Mit leistungsstarkem 7-Zoll IPS-Display, HD-Akustik und vielseitigen Funktionen ist sie ideal für Neubau, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen, Bürogebäude oder Praxen – flexibel skalierbar, wartungs- und updatefähig.

  • Brillantes Full-HD-Display (16:9): 7-Zoll Touch-IPS-Bildschirm für gestochen scharfe Darstellung und unverfälschte Farben aus jedem Betrachtungswinkel.
  • HD-Audio mit Vollduplex: Klare Sprachübertragung, auch bei Umgebungslärm – freies Sprechen in beide Richtungen.
  • Spontane Kameraaufschaltung: Zugriff auf IP-Kameras auch ohne eingehenden Türruf.
  • Favoritentasten, Bildspeicher, individuelle Klingeltöne – mehr Komfort im Alltag.
  • Mobile Weiterleitung: Aktivierung durch den Endnutzer per QR-Code; Abrechnung über Google- oder Apple-Account (2,99 €/Monat).
  • Zentrale Einstellungen: Alle Stationen können durch den Fachbetrieb aus der Ferne verwaltet oder bei Mieterwechsel einfach zurückgesetzt werden.

Design und Material

Flach, kompakt, elegant.

Die Wohnungsstation Video IP ist in Schwarz matt und Weiß erhältlich. Kratzfestes Spezialglas und präzise gefertigte Oberflächen unterstreichen den hochwertigen Charakter. Durch die flache Bauweise fügt sich das Gerät harmonisch in moderne Innenräume ein – montiert auf einer Doppel-Unterputzdose.


TKS Mobil

Türkommunikation, die sich von überall bedienen lässt.

Mit Gira TKS mobil lässt sich die Türkommunikation bequem von überall bedienen – ob zu Hause, im Garten oder unterwegs. Eingehende Türrufe werden nahezu in Echtzeit mit gestochen scharfem Videobild und klarer Sprachübertragung auf das Smartphone weitergeleitet. Dank moderner IP-Technologie sorgt die neue Generation für eine flüssige Videowiedergabe in hoher Qualität und stellt damit einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem bisherigen 2-Draht-System dar. Die Einrichtung erfolgt besonders einfach per QR-Code und bestehendem Google- oder Apple-Account – ganz ohne zusätzliche Registrierung oder Freischaltung durch den Fachhandwerker.

Mehr erfahren


Schulungen in der Gira Akademie.

Praxisnahe Schulungen in der Gira Akademie vermitteln das nötige Know-how für Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Wohnungsstation IP. So lassen sich Projekte effizient umsetzen und Systeme zuverlässig betreiben.

Jetzt anmelden