Exklusive Zutrittskontrolle
Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein Grundbedürfnis. Ein großes Plus an Sicherheit garantieren moderne Türkommunikationssysteme mit Video-Funktion. Leistungsstark und optisch ansprechend ist die Gira Wohnungsstation Video AP 7 mit ihrem 7 Zoll großen TFT-Touchdisplay.
Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 verbindet Wohnkomfort mit Sicherheit und beeindruckt durch ihr puristisches Design. Angeboten wird sie in zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberfläche: Reinweiß glänzend mit weißem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas. Beide Varianten lassen sich stimmig in jede Wohnsituation integrieren.
Zur eleganten Optik passt das 7 Zoll messende Touchdisplay mit seiner homogenen Glasfront. Doch es ist nicht nur hochwertig, sondern bietet mit seinem hochauflösenden TFT-Monitor auch ein großes Sichtfeld mit hervorragender Bildqualität – selbst bei seitlichem Betrachtungswinkel und ebenso für kleine wie auch große Nutzer. Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt. Alternativ kann es über einen der „Hotkeys“ aktiviert oder deaktiviert werden.
Über das großzügige Display lässt sich die Wohnungsstation Video AP 7 über ein intuitiv gestaltetes Menü komfortabel steuern und einstellen. Favorisierte Funktionen können im Startbildschirm vom Nutzer selbst definiert werden, so dass eine problemlose Bedienung garantiert ist. Zudem stehen unter dem Bildschirm „Direktwahltasten“ zur Verfügung, die auch ohne eingeschaltetes Display das Schalten von Licht oder das Öffnen der Tür ermöglichen.
Neben der Bildqualität überzeugt die hohe Sprachqualität der Freisprechfunktion. Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 kann per Aufputzinstallation an der Wand montiert oder mit einem Standfuß auf Mobiliar platziert werden. Sie eignet sich nicht nur für den Neubau, sondern auch für den Umbau oder die Nachrüstung – möglich wird dies durch das Gira TKS 2Draht-Bus-System. Auf der Wand beträgt die Aufbauhöhe insgesamt lediglich 24 mm.
Bildunterschriften:
Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_01
Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 verbindet Wohnkomfort mit Sicherheit und beeindruckt durch ihr puristisches Design.
Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_02
Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_03
Angeboten wird die Gira Wohnungsstation Video AP 7 in zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberfläche: Reinweiß glänzend mit weißem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas.
Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung stets die in der Presseinformation genannte(n) Bildquelle(n) an.