Gira L+B: (3) Türkommunikation

März 2024
Gira L+B: (14) Gira TKS-IP-Gateway

Neue Leistungsklasse

Das Gira TKS-IP-Gateway macht die Bedienung der Türkommunikation mobil, flexibel und überaus komfortabel. Mit dem Gateway lässt sich die Türsprechanlage über das Netzwerk an mobile Endgeräte anbinden, etwa an Smartphones, aber auch an den Computer sowie an das Wandbediengerät Gira G1. Zur Light+Building hat Gira das TKS-IP-Gateway einem technischen Release unterzogen – durch eine neue Prozessor-Generation wird das Gerät noch schneller und bietet eine exzellente Einbindung von IP-Kameras im H.264 Standard.

Das Gira TKS-IP-Gateway ist bereits lieferbar.

Bildunterschrift:

(14) Gira TKS-IP-Gateway:
Das Release des Gira TKS-IP-Gateways verfügt über einen neuen leistungsstarken Hauptprozessor mit schnellerem Speicher und bietet eine hohe Kompatibilität bei der Verwendung von IP-Kameras.

Bild: Gira



Gira L+B: (15) Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt

Pure Eleganz

Das modulare Gira System 106 bietet zahlreiche Funktionsmodule, die sich ganz nach Bedarf und individuellen Vorlieben kombinieren lassen. Auch bei der Installation können Kunden und Kundinnen zwischen bündigem Fassadeneinbau und einer Aufputz-Montage wählen. Zur Light+Building hat Gira das Sortiment um die elegante Farbe Schwarz matt erweitert.

Das Gira System 106 in Schwarz matt ist bereits lieferbar.

Bildunterschrift:

(15) Gira System 106 Schwarz matt:
Das Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt erweitert das Sortiment der modularen Türstation.

Bild: Gira

Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung stets die in der Presseinformation genannte(n) Bildquelle(n) an.

Download


Pressetext Gira L+B - C Türkommunikation, RTF

RTF, 1.890 Kb

Download


Pressetext Gira L+B - C Türkommunikation, PDF

PDF, 108 Kb

Download


Pressetext Gira L+B - C Türkommunikation, TXT

TXT, 2 Kb

Download


Pressebild Gira - Gira TKS IP Gateway, JPG, 300 dpi

JPG, 2.526 Kb

Download


Pressebild Gira - Gira System 106 Schwarz matt, JPG, 300 dpi

JPG, 3.294 Kb

Download


Kontaktinformation

Seifert PR GmbH
Dr. Clemens Ottmers
Zettachring 2a
70567 Stuttgart
Tel +49 711-7 79 18 17
clemens.ottmers(at)seifert-pr.de

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Hendrik Hottenbacher
Leiter Produktkommunikation
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Tel +49 21 95-602 5614
Hendrik.Hottenbacher[at]gira.de

Seitenanfang Download Kontaktinformation