Energieeinsparung ist angesagt. Manchmal helfen auch „kleine“ Lösungen – und zwar sehr wirksam. Wie der klassische elektronische Raumtemperaturregler von Gira. Bei einem Raumtemperaturregler regelt ein Raumthermostat die Temperatur in einem Raum. Dazu misst das Gerät regelmäßig die Temperatur und vergleicht sie mit einem vorab eingestellten Wert. Weicht der Wert nach unten ab, schaltet das Thermostat die Heizung ein. Und wieder aus, sobald die voreingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Gira Raumtemperaturregler ist eine präzise Regelung mit Pulsweitenmodulation (PWM) möglich – mit dem Ziel einer optimierten Temperaturregelung und mehr Energieeffizienz. Mit Hilfe der PWM können elektrische Verbraucher, die relativ langsam auf Änderungen reagieren, wie beispielsweise Fußbodenheizungen, mit Hilfe von digitalen Signalen gesteuert werden.
Ausgelegt ist der Gira Raumtemperaturregler für den Heiz- und den Kühlbetrieb, der automatische Ventilschutz verhindert festsitzende Ventile.
Erhältlich sind die Gira Raumtemperaturregler in verschiedenen Ausführungen, etwa mit zusätzlichem Kontrolllicht, mit einem Schalter und mit einem Fernfühler für Fußbodenheizungen.
Das Schöne dabei: Die Einsätze passen in die Rahmen von sechs Gira Designlinien – Standard 55, E2, E3, Event, Esprit sowie Gira Studio. Die Rahmen und Einsätze bieten fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei kann jeder Schalter unauffällig in das Raumdesign integriert oder bewusst als Akzent gesetzt werden. Gira bietet die klassischen, beständigen Thermoplast-Rahmen und exklusive Varianten aus Echtmaterial in Glas und Metall. Darüber hinaus ist jedes Schalterprogramm in zahlreichen Farbvarianten erhältlich: für noch mehr individuellen Gestaltungsspielraum und jeden gewünschten Wohnstil – von klassisch schlicht bis trendig modern. Mit weiteren Tastschaltern und Steckdosen im Raum bilden sie eine optische Einheit.
Der Gira Raumtemperaturregler überzeugt auch durch seine flache Bauweise, was dem Elektromeister die Unterputz-Installation erleichtert und einen Komfortgewinn bei der Bedienung bedeutet.
Bildunterschrift
Gira Raumtemperaturregler
Mit einem Dreh zur Wunschtemperatur: Auch klassische elektronische Raumtemperaturregler sind im Gira Produktsortiment enthalten.
Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.