Das Thema „Energiesparen“ ist wichtiger denn je. Teilweise haben vermeintlich kleine Lösungen große Wirkung. So wie die klassischen elektronischen Raumtemperaturregler, die ab sofort im Gira Produktsortiment enthalten sind. Über sie ist eine präzise Regelung mit Pulsweitenmodulation (PWM) möglich – mit dem Ziel einer optimierten Temperaturregelung und dadurch mehr Energieeffizienz.
Ausgelegt ist das Gerät für den Heiz- und den Kühlbetrieb, der automatische Ventilschutz verhindert festsitzende Ventile.
Erhältlich sind die Gira Raumtemperaturregler in verschiedenen Ausführungen, etwa mit zusätzlichem Kontrolllicht, mit einem Schalter und mit einem Fernfühler für Fußbodenheizungen.
Die Einsätze passen in die Rahmen der sechs Designlinien des Gira System 55: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit sowie Gira Studio. Die Rahmen und Einsätze des Gira System 55 bieten fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei kann jeder Schalter unauffällig in das Raumdesign integriert oder bewusst als Akzent gesetzt werden. Gira bietet die klassischen, beständigen Thermoplast-Rahmen und exklusive Varianten aus Echtmaterial in Glas und Metall. Darüber hinaus ist jedes Schalterprogramm in zahlreichen Farbvarianten erhältlich: für noch mehr individuellen Gestaltungsspielraum für jeden gewünschten Wohnstil – von klassisch schlicht bis trendig modern. Mit weiteren Tastschaltern und Steckdosen im Raum bilden die Gira Raumtemperaturregler eine optische Einheit.
Der Gira Raumtemperaturregler überzeugt auch durch die flache Bauweise, was die Unterputz-Installation erleichtert und einen Komfortgewinn bei der Bedienung bedeutet.
Bildunterschrift
Gira Raumtemperaturregler 01-03
Mit einem Dreh zur Wunschtemperatur: Nun sind auch klassische elektronische Raumtemperaturregler im Gira Produktsortiment enthalten.
Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.