Gira E2 Aufputz Schwarz matt und Standard 55

November 2022
Ansprechende Aufputz-Lösungen mit Beleuchtungselement

Das Schalterprogramm Gira E2 repräsentiert eine zeitlos, reduzierte Formensprache und ist mittlerweile zu einem echten Design-Original geworden. Mit der Erweiterung um eine Aufputz-Lösung haben sich dafür vollkommen neue Einsatzorte ergeben. Ab sofort ist E2 Aufputz auch in der Trendfarbe Schwarz matt lieferbar. Das Beleuchtungselement für das Aufputz-Gehäuse erhöht die Sicherheit vor allem in Funktionsräumen.

Anstelle des Adapters zur Leitungseinführung kann das Beleuchtungselement in das Aufputz-Gehäuse eingeschoben werden. Dieses sorgt für eine dauerhaft dezente Beleuchtung bei nur sehr geringem Stromverbrauch und hilft Kunden dabei, sich in ansonsten nicht oder nur schwach beleuchteten Räumen zurechtzufinden.

Neben dem Schalterprogramm Gira E2 ist die die Aufputz-Lösung mit Beleuchtung auch für Gira Standard 55 in Reinweiß glänzend erhältlich.

Beide Aufputzvarianten eignen sich generell für die Nachrüstung – aber auch überall dort, wo keine Leitungen und keine Unterputzdosen in der Wand verlegt werden sollen. Beispielsweise in Lofts, um den industriellen Charme solch exklusiver Wohnlandschaften zu unterstreichen. Doch auch in Funktionsräumen finden Aufputzlösungen ihren Einsatz – ohne Abstriche bei Qualität und Haptik.



Bildunterschrift

Gira E2 Aufputz
Mit der Erweiterung um die Aufputz-Lösung ergeben sich für den Design-Klassiker Gira E2 neue Einsatzorte. Das Orientierungslicht erhöht die Sicherheit vor allem in Funktionsräumen.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira E2 Aufputz Schwarz matt EV, RTF

RTF, 615 Kb

Download


Pressetext Gira E2 Aufputz Schwarz matt EV, PDF

PDF, 226 Kb

Download


Pressetext Gira E2 Aufputz Schwarz matt EV, TXT

TXT, 2 Kb

Download


Pressebild Gira E2 Aufputz Schwarz matt (1), JPG, 300 dpi

JPG, 2.393 Kb

Download


Kontaktinformation

Seifert PR GmbH
Dr. Clemens Ottmers
Zettachring 2a
70567 Stuttgart
Tel +49 711-7 79 18 17
clemens.ottmers(at)seifert-pr.de

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Hendrik Hottenbacher
Leiter Produktkommunikation
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Tel +49 21 95-602 5614
Hendrik.Hottenbacher[at]gira.de

Seitenanfang Download Kontaktinformation