Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

Juli 2021

Präzise Handhabung:

Gira hat sein System 3000 um eine 1-fach-Wippe erweitert. Sie garantiert Nutzern bei der manuellen Bedienung eine noch höhere Zielgenauigkeit als bisher. Über den Bedienaufsatz Bluetooth lassen sich beispielsweise Licht und Jalousien mit dem Mobile Device per Bluetooth steuern – das geht auch ganz komfortabel vom Sofa aus.

Bei der manuellen Bedienung wächst zudem die Präzision, weil eine Verwechslung von Funktionen bei einer 1-fach-Wippe ausgeschlossen ist. Zugleich garantiert sie eine intuitive Bedienung von Hand beim Betreten oder Verlassen des Raumes. Die App-Funktionen auf dem Mobile Device bieten eine große Funktionstiefe, sie bleiben beim neuen Bedienaufsatz unverändert zur Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth. Eine Rückmeldung erfolgt über LED.

Doch auch der Elektromeister profitiert von der Systemerweiterung: Die Programmierung des Bedienaufsatzes Bluetooth erfolgt über den Installations-Assistenten inklusive textlicher Hilfestellungen in der App. Die Inbetriebnahme verläuft also ebenso leicht wie schnell, was natürlich die Kosten reduziert. Und für die Steuerung von Licht und Jalousie ist das „Anlernen“ des Aufsatzes innerhalb des bestehenden Systems 3000 ganz einfach.

Fazit: Mit dem Bedienaufsatz Bluetooth bietet Gira zusätzlich eine optimierte, intuitive und smarte Bedienlösung für die manuelle Bedienung von Licht und Jalousien, die unkompliziert und zielsicher ist. Sollen dagegen die Zeitschaltfunktionen für Licht und Jalousie genutzt werden, ist die Schaltuhr die richtige Wahl: Mit ihr kann der Nutzer auch am Gerät einfach und ohne Zuhilfenahme der App die Uhrenautomatik ein- und ausschalten oder die Sperrfunktion an der Terrassentür aktivieren.


Bildunterschriften:

Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth-01
Mit dem Bedienaufsatz Bluetooth bietet Gira zusätzlich eine optimierte, intuitive und smarte Bedienlösung für das Gira System 3000. Abgebildet ist der Aufsatz im Schalterprogramm Gira E2 Reinweiß glänzend.

Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth-02
Bei der manuellen Bedienung wächst zudem die Präzision, weil eine Verwechslung von Funktionen bei einer 1-fach-Wippe ausgeschlossen ist. Abgebildet ist der Aufsatz im Schalterprogramm Gira Esprit Glas Schwarz.

Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth-03
Für den Nutzer sind die Vorteile eines 1-fach-Bedienaufsatzes erheblich: Über ihn lassen sich beispielsweise Licht und Jalousien mit dem Mobile Device per Bluetooth steuern – mit dem Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth geht das komfortabel vom Sofa aus.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth, RTF

RTF, 3.462 Kb

Download


Pressetext Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth, PDF

PDF, 269 Kb

Download


Pressetext Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth, TXT

TXT, 3 Kb

Download


Pressebild Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth_01, JPG, 300 dpi

JPG, 673 Kb

Download


Pressebild Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth_02, JPG, 300 dpi

JPG, 1.108 Kb

Download


Pressebild Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth_03, JPG, 300 dpi

JPG, 1.520 Kb

Download


Kontaktinformation

Seifert PR GmbH
Dr. Clemens Ottmers
Zettachring 2a
70567 Stuttgart
Tel +49 711-7 79 18 17
clemens.ottmers(at)seifert-pr.de

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Hendrik Hottenbacher
Leiter Produktkommunikation
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Tel +49 21 95-602 5614
Hendrik.Hottenbacher[at]gira.de

Seitenanfang Download Kontaktinformation