Aktoren
Wie verhält sich der Aktor bei aktivierter Referenzfahrt, wenn mehrere Positionierungstelegramme hintereinander empfangen werden, ohne dass ein anderer Befehl (Lang- bzw. Kurzzeit) eintrifft?
Für wie viele Schaltspiele sind die REG Jalousieaktoren ausgelegt?
Kann die Applikation eines Jalousieaktors 4-fach 24 V DC mit Handbetätigung auch in den Jalousieaktor 4-fach 230 V DC übertragen werden?
Können die Kanäle der KNX-Dimmer parallel geschaltet werden, wenn LED´s als Leuchtmittel verwendet werden?
Wie reagiert der Schaltaktor 16fach bei Netzspannungswiederkehr?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.