FAQ

Für wie viele Schaltspiele sind die REG Jalousieaktoren ausgelegt?

Antwort

Die Jalousieaktoren sind für je 25.000 Schaltspiele (auf) und für je 25.000 Schaltspiele (ab) ausgelegt. Der Relaiskontakt des Jalousieaktors mit der Artikel-Nr. 1048 00 kann mit maximal 6 A bei 230 V / AC belastet werden. Für den Relaiskontakt des Jalousieaktors mit der Artikel-Nr. 1049 00 gilt eine Belastung von maximal 6 A bei 24 V / DC.

Produkt

Instabus Jalousieaktor 4fach 230 V AC
Instabus Jalousieaktor 4fach 24 V DC (Artikel-Nr. 1049 00)
Artikelnummer: 1048 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.