Kann die Applikation eines Jalousieaktors 4-fach 24 V DC mit Handbetätigung auch in den Jalousieaktor 4-fach 230 V DC übertragen werden?
Antwort
Ja. Die Applikation kann auch in den 230V-Aktor übertragen werden. Für beide Jalousieaktoren wird hierzu die Applikation mit der Nummer 206901 verwendet.
Beachten Sie aber, dass sich die Geräte hinsichtlich der am Ausgang zur Verfügung stehenden Spannung unterscheiden. Deshalb ist es ratsam, immer dasjenige Gerät in die ETS einzufügen, welches später auch tatsächlich verwendet wird. Ansonsten kann es gegebenenfalls zu Unklarheiten bei der Dokumentation oder bei einer eventuellen Fehlersuche bzw. Umprogrammierung kommen.
Produkt
Instabus Jalousieaktor 4fach 230 V mit Handbetätigung,
Instabus Jalousieaktor 4fach 24 V DC mit Handbetätigung (Artikel-Nr. 104900)
Artikelnummer: 104800