Wie kann die aktuelle Position des Jalousieaktors über ein Objekt gesendet werden?
Wie verhält sich der Aktor bei aktivierter Referenzfahrt, wenn mehrere Positionierungstelegramme hintereinander empfangen werden, ohne dass ein anderer Befehl (Lang- bzw. Kurzzeit) eintrifft?
Für wie viele Schaltspiele sind die REG Jalousieaktoren ausgelegt?
Kann die Applikation eines Jalousieaktors 4-fach 24 V DC mit Handbetätigung auch in den Jalousieaktor 4-fach 230 V DC übertragen werden?
In welche Richtung muss sich eine Jalousie bewegen, wenn das Objekt "Langzeit" eine logische 1 erhält?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.