Rohrmotoren
Wie werden Adapter und Mitnehmer für Markisen mit Präzisionsnutrohr 78 mm am 50 Nm Rohrmotor montiert?
Wo wird nach dem Einstellen der Endanschläge am Rohrmotor (085700,085800,085900 u. 114900) die Setzleitung aufgelegt?
Ist bei den Rohrmotoren (085700, 085800, 085900 u. 114900) eine festgelegte Laufrichtung zu berücksichtigen?
Wie werden Adapter/Mitnehmer (SW 40 auf SW 60 sowie SW 60 auf SW 70) für Rolladen mit Achtkantwelle montiert?
Warum ist bei einer Parallelschaltung von Rohrmotoren grundsätzlich ein Trennrelais erforderlich (extern oder integriert im Motor)?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.