Gira E2

Puristisches Design, langlebige Materialien

Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalen Materialien und intelligenter Technik. Es ist in bruchsicherem, UV-beständigem Thermoplast in den Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu und Anthrazit, aber auch im hochwertigen Echtmaterial Edelstahl und der Trend-Oberfläche Schwarz matt erhältlich. So können Gebäude in einem durchgängigen Design ausgestattet und zugleich verschiedene Bereiche nach Wertigkeit differenziert werden. Für das Schalterprogramm sind über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 verfügbar.

Gira_E2_Schwarz_matt

Neu. E2 Schwarz matt

Bestechende Optik, überraschende Haptik. Das bewährte Schalterprogramm Gira E2 wurde jetzt um eine neue Oberfläche erweitert: Schwarz matt. Setzen Sie exklusive Akzente, die im Trend liegen und polarisieren – mit klarer Formensprache und edlem Design. Ideal in gehobenen Interieurs, privat wie geschäftlich.

Gira_E2_schwarz_matt_Schalterprogramm

Neu. E2 flacher Einbau

Gira E2 bietet auch die Möglichkeit, das Schalterprogramm in allen Varianten 3,4 mm flach auf der Wand zu installieren. Damit steht eine weitere gestalterische Option zur Verfügung. Für die Montage sind entsprechende Geräte- und Unterputzdosen als Zubehör erhältlich.

Neue Vielfalt

Das erweiterte Sortiment des Schalterprogramms Gira E2 ermöglicht es, Gebäude in einem durchgängigen Design auszustatten und gleichzeitig bei der Farbwahl und Wertigkeit zu variieren. Das Echtmaterial Edelstahl ist mit kühl-silbernem Seidenglanz nicht nur hoch ästhetisch, sondern auch rostfrei, witterungs- und hitzebeständig sowie von Natur aus antibakteriell. Die Ausführungen in bruchsicherem, UV-beständigen und pflegeleichtem Thermoplast bewegen sich farblich von Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend und Alu bis zu Anthrazit und Schwarz matt. Damit fügen sie sich in unterschiedlichste Architekturstile und lassen sich hervorragend mit den Edelstahl-Ausführungen von Gira E2 kombinieren.

Broschüre

Broschüre
Gira E2

Jetzt downloaden

Gira-E2-System-55-Funktionen

Intelligente Funktionen für das Smart Home

Auf Basis des modularen Gira System 55 bietet das Schalterprogramm Gira E2 über 300 Funktionen für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Von smarten Einzellösungen, über Türkommunikation bis hin zur vernetzten Gebäudetechnik per KNX oder Funk lässt sich das eigene SmartHome zukunftssicher und in unterschiedlichen Ausbaustufen realisieren. Jetzt neu im Gira System 55: Die Einsätze und Funktionen in trendigem Schwarz matt, die jedes gehobene Design-Interieur stilbewusst abrunden.

 

E2 wassergeschützt IP 44

Gira E2 ist ein Schalterprogramm zur Unterputz-Installation in trockenen Räumen gemäß IP 20. Die Funktionen Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich jedoch auch in Feuchträumen und Außenbereichen mit Hilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen.

Einfach, schnell und sauber wechseln.

Generell können Schalter, Steckdosen & Co. ganz einfach ausgetauscht werden. Sollten Sie bereits Rahmen aus einem Schalterprogramm des Gira System 55 installiert haben, ist es besonders leicht – denn alle Rahmen der Programme Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit und Classix sind miteinander kompatibel. Einfach Rahmen austauschen – die vorhandenen Einsätze können weiterverwendet werden. So bekommt der Raum auf ganz einfache Weise neue Akzente in Farbe und Materialanmutung.

Gira E2 im eigenen Ambiente

Der Gira Designkonfigurator vermittelt schnell und einfach einen realistischen Eindruck davon, wie das Schalterprogramm Gira E2 in einer realen Umgebung wirkt und zum individuellen Wohnstil passt. Dazu nutzt der faszinierende „Live View“-Modus des Gira Designkonfigurators die Kamera eines Smartphones oder Tablets. Die vielfältigen Designvarianten von Gira E2 – und natürlich auch der anderen Gira Schalterprogramme – lassen sich im Gira Designkonfigurator mit ausgewählten Funktionen aus dem Gira Sortiment kombinieren. Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar oder als kostenlose App für iOS- und Android-Mobilgeräte erhältlich.

Gira E2 – exklusiv in Elektrofachbetrieben

Die Rahmen des Schalterprogramms Gira E2 sind als elektrotechnische Komponenten ausschließlich in Elektrofachbetrieben zu erwerben. Hier erhalten Sie zudem kompetente Fachberatung, die Sie dabei unterstützt, die Rahmen und die Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik von Gira optimal zu installieren und zu nutzen. Betriebe in Ihrer Region finden Sie unter den Bezugsquellen.

E2

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen