System 55, dadurch Integration von über 300 Funktionen möglich
Unterputz
Bruchsicherer, UV-beständiger Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche
Hochwertiges Echtmaterial, widerstandsfähige Oberfläche mit kühl-silbernem Seidenglanz
B 80,8 × H 80,8 × T 9,3 mm
0,5 mm
2,5 mm
Montage in standardgemäßen Unterputz- oder Hohlwanddosen
B 87,8 × H 87,8 × T 3,4 mm
0,5 mm
2,5 mm
Montage in Hohlwänden mit Gira Gerätedosen bzw. im Mauerwerk in speziellen Geräte- und Unterputzdosen (Zubehör)
B 80,8 mm
H 80,8 mm
T 9,3 mm
B 80,8 mm
H 151,9 mm
T 9,3 mm
B 80,8mm
H 151,9 mm
T 9,3 mm
B 80,8 mm
H 223,4 mm
T 9,3 mm
B 80,8mm
H 294,7 mm
T 9,3 mm
B 80,8 mm
H 366,0 mm
T 9,3 mm
B 80,8 mm
H 121,4 mm
T 9,3 mm
B 87,8 mm
H 87,8 mm
T 3,4 mm
B 87,8 mm
H 158,9 mm
T 3,4 mm
B 87,8 mm
H 158,9 mm
T 3,4 mm
B 87,8 mm
H 230,3 mm
T 3,4 mm
B 87,8 mm
H 301,5 mm
T 3,4 mm
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.