Mit Gira E2 Lichtgrau führen wir das erste nachhaltige Schalterprogramm ein. Die Kunststoffteile dieses Schalterprogramms bestehen größtenteils¹ aus Rezyklat, wodurch der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Neumaterial um etwa 54 % reduziert wird². Eine große Anzahl von Funktionen aus dem Gira System 55 ist in der Farbe Lichtgrau auf Anfrage erhältlich. Die Artikel sind preisgleich mit der Farbe Anthrazit.
Um unsere technischen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, stellen wir das Rezyklat in einem besonders schonenden Wiederaufbereitungsverfahren her. Da wir in regelmäßigen Abständen produzieren und dabei diverses Ausschussmaterial nutzen, kann zwischen den Chargen zu unterschiedlicher Farbgebung der einzelnen Artikel kommen. Wir haben uns auch im Sinne der Preisgestaltung bewusst für diese Authentizität entschieden.
¹ Lediglich die Abdeckung der Steckdose und Zusatzkomponenten, wie z. B. transparente Beschriftungsfelder, werden mit Neuware gefertigt.
² Diese Reduktion wurde auf Basis einer Ökobilanz nach DIN 14040 eines 1-fach Rahmens aus Kunststoff ermittelt.