Das Schalterprogramm Gira E2 – Reduzierte, kantige Formgebung

Dank der klaren, reduzierten Formgebung integriert sich das zeitlos schöne Schalterprogramm Gira E2 in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen. Die Formgebung wurde bis auf die einzigartige Qualität auf das Wesentliche reduziert. Modern und zeitlos ist die reinweiß und cremeweiß glänzende Oberfläche aus bruchsicherem, UV-beständigem und pflegeleichtem Thermoplast. Die Designlinie Gira E2 ist immer eine exzellente Wahl. Mit der neuen 86ger Rahmengröße lässt sich diese Rahmenvariante für den chinesischen Markt optimal auf die gewohnte Unterputzdose installieren. Eine weitere Modifikation beim Einbau ist somit nicht mehr notwendig und erspart Zeit und Geld.
Auf Basis des modularen Gira System 55 bietet die Designlinie Gira E2 mehr als 300 Funktionen für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Gira E2 86x86
Reinweiß glänzend

Gira E2 86x86
Cremeweiß glänzend


Der neue Gira E2 Designrahmen passend für die Chinesische Unterputzdose

Die neuen Gira E2 Designrahmen mit den Rahmenmaßen 86 x 86 mm in den Farben Reinweiß (Art No. 7211039) und Cremeweiß (Art No. 7211019) für den chinesischen Markt lassen sich optimal auf die chinesische Unterputzdose installieren. Eine weitere Modifikation beim Einbau ist somit nicht mehr notwendig und erspart Zeit und Geld.


Intelligente Funktionen für das Smart Home

Auf Basis des modularen Gira System 55 bietet das Schalterprogramm Gira E2 über 300 Funktionen für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Von smarten Einzellösungen, über Türkommunikation bis hin zur vernetzten Gebäudetechnik per KNX oder Funk lässt sich das eigene SmartHome zukunftssicher und in unterschiedlichen Ausbaustufen realisieren.

Gira E2 Funktionsbeispiele


Broschüre

Flyer
Gira E2 86x86

Downloaden

Intelligente Funktionen für das Smart Home

Auf Basis des modularen Gira System 55 bietet das Schalterprogramm Gira E2 über 300 Funktionen für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Von smarten Einzellösungen, über Türkommunikation bis hin zur vernetzten Gebäudetechnik per KNX oder Funk lässt sich das eigene SmartHome zukunftssicher und in unterschiedlichen Ausbaustufen realisieren.


Gira System 3000 Jalousieuhr Display

Berührungssensitive Tasten und ein kostrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung der Gira System 3000 Jalousieuhr Display leicht wie nie zuvor. Neben der manuellen Bedienung kann zur Programmierung der Fahrzeiten die aktuelle Uhrzeit für alle sieben Tage übernommen werden. Alternativ kann eine individuelle Einstellung getrennt nach bestimmten Tagen über das Menü erfolgen. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

Zum System 3000 Jalousieuhr Display

Gira Tastsensor 3 Plus

Der Gira Tastsensor 3 Plus gewährleistet einen besonders hohen Komfort bei der Bedienung zahlreicher KNX Funktionen. Neben einem integrierten Temperatursensor zur Messung der lokalen Temperatur verfügt er über einen Regler für die direkte Raumtemperatursteuerung. Auf Wunsch kann auch ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Das Grafik-Display stellt Temperaturwerte, Regler-Status und Meldungen aus dem KNX System übersichtlich dar.

Zum Tastsensor 3 Plus

Der richtige Fingerabdruck zählt.

Gira Keyless In Fingerprint beruht auf einem biometrischen System und nutzt das wahrscheinlich älteste Merkmal zur Identifizierung: den Fingerabdruck. Dieser ist absolut einzigartig und das macht ihn, gepaart mit den neuesten Erkennungsverfahren der Biometrie, als Zugangs-Code unschlagbar. Gira arbeitet hier mit der Hochfrequenztechnologie, derzeit am Markt eines der sichersten Verfahren für den schlüssellosen Zugang ins Gebäude.

Gira USB-Spannungsversorgung 2fach

Erstmals bietet Gira eine USB-Spannungsversorgung mit zwei Steckplätzen für die Installation in die Unterputz-Gerätedose – passend zum Schalterprogramm. Mit der Gira USB-Spannungsversorgung können mobile Geräte wie Smartphones, Kameras u.ä. ohne zusätzliches Netzteil direkt an der USB-Spannungsversorgung geladen werden. Mit bis zu 2100 mA Ladestrom lassen sich auch stromhungrige Geräte versorgen.

Gira E2 86x86 Cremeweiß glänzend
Wipptaster 3fach

Gira E2 86x86 Cremeweiß glänzend
Raumtemperatur-Regler

Gira E2 86x86 Reinweiß glänzend
USB-Spannungsversorgung, chinesische Steckdose

Gira E2 86x86 Reinweiß glänzend
Tastsensor 3 Plus

Gira E2 86x86 Cremeweiß glänzend
Gira System 3000 Lichtsteuerung, Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

Gira E2 86x86 Reinweiß glänzend
Serienschalter

Allgemein

Plattform:
System 55, dadurch Integration von über 300 Funktionen möglich
Installationsart:
Unterputz

Maße und Einbau

Rahmen:
B 86,0 × H 86,0 × T 9,3 mm
Eckradius:
0,5 mm
Installation:
Montage in standardgemäßen Unterputz- oder Hohlwanddosen

Material

Thermoplast:
Bruchsicherer, UV-beständiger Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche

Der neue Gira E2 Designrahmen passend für die Chinesische Unterputzdose

Die neuen Gira E2 Designrahmen mit den Rahmenmaßen 86 x 86 mm in den Farben Reinweiß (Art No. 7211039) und Cremeweiß (Art No. 7211019) für den chinesischen Markt lassen sich optimal auf die chinesische Unterputzdose installieren. Eine weitere Modifikation beim Einbau ist somit nicht mehr notwendig und erspart Zeit und Geld.

Features Funktionsbeispiele Galerie Technische Daten Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.