Gira Elektronisches Potentiometer DALI

Das elektronische Potentiometer DALI von Gira dient zur Helligkeitsregelung für elektronische Vorschaltgeräte (EVG) oder Trafos mit DALI-Schnittstelle. Bis zu 64 DALI-Teilnehmer können von verschiedenen Bedienstellen aus gesteuert werden.


Produkteigenschaften

  • Parallele Steuerung von mehreren Bedienstellen
  • Grundhelligkeit speicherbar
  • DALI-Spannungsversorgung über externes Netzteil gemäß DIN IEC 60929

Anwendungsbeispiel


Technische Daten

Stromaufnahme
max. 2 mA
Feinsicherung
F 250 H 250
Anschluss
max. 4 mm²
Zum Anfang

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.