Gira X1

Technische Daten

Nennspannung:

DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:

4 W

IP-Kommunikation:

Ethernet 10/100 BaseT
(10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:

DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse:

IP mit Switch-Funktion: 2 x RJ45-Buchsen

KNX: Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:

0°C bis +45°C

Abmessungen:

2 TE

X1

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen