Gira X1

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Gira Smart Home App – das intelligente Zuhause mobil steuern

Die App zum Gira X1 macht vorhandene mobile Geräte zu komfortablen Bedienelementen der intelligenten Gebäudetechnik. Das benutzerfreundliche Inter­face der Gira Smart Home App visualisiert die KNX Installation eines Einfamilienhauses und macht ihre Funktionen verfügbar: Dimmen, Schalten, Rollladen, Jalousien, Heizungssteuerung, Wertgeber, Szene, Zeitschaltuhr und vieles mehr. Auch Kamerabilder lassen sich „live“ aufrufen. Hinzu kommen Anpassungsmöglichkeiten wie die Individualisierung der Home-Ansicht. Das Projekt und die Benutzereinstellungen, wie Zeitschaltuhren oder Favoriten, werden auf dem Gira X1 gesichert. Die App ist in den App Stores für iOS und Android verfügbar und lässt sich auf Smartphones sowie auf Tablets verwenden. Das Gira Geräteportal bietet einen kostenlosen Dienst an, um die Haustechnik auch aus der Ferne erreichen zu können (DDNS).

Gira Smart Home App für iPhone und iPod touch
Gira Smart Home App für Android-Geräte
Mehr zum Gira X1
Jetzt die Bedienunganleitung zur Gira Smart Home App downloaden

Mobile Steuerung mit der Gira Smart Home App

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten oder auf exakt den gewünschten Wert dimmen: Mit der Gira Smart Home App lässt sich die Beleuchtung mit maximaler Flexibilität steuern. Mehrere Schalter- und Dimmervorlagen stehen für die unterschiedlichen Anforderungen zu Verfügung.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Jalousiesteuerung

Jalousien oder Rollläden herauf bzw. herunterfahren in einer exakt vordefinierten Höhe positionieren Lamellen in die gewünschte Position bringen: Mit seinem Mobilgerät hat der Nutzer alles im Griff – auch von unterwegs.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Funktionsübersicht

Sämtliche Funktionen eines Gebäudes werden in der Gira Smart Home App als Kacheln visualisiert. Zentrale Funktionen wie Ein- und Ausschalten, Temperatur regeln oder in festen Schritten dimmen können schon in dieser Ansicht bedient werden.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Einstellen der Wunsch-Raumtemperatur

In Verbindung mit einem entsprechenden KNX Sensor lässt sich mit der App auch die Raumtemperatur steuern. Über verschiedene Betriebs­modi wie Komfort oder Nacht lassen sich Wunschtempera­turen abrufen.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Szenen abrufen

Zu einem perfekten Raumam­biente gehören das richtige Licht, die ideale Temperatur, ein angemessener Sichtschutz und vielleicht ein wenig Musik im Hintergrund: Über die App lässt sich die Wunschstimmung mit einem Fingertipp am Mobilgerät direkt aufrufen.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Zeitschaltuhren

Viele Funktionen lassen sich auch über eine Zeitschaltuhr steuern. So können bestimmte Funktionen automatisch an jedem Tag oder nur an bestimmten Wochentagen zu einer festgelegten Uhrzeit ausgelöst werden. Dann fahren z.B. die Jalousien automatisch morgens herauf und am Abend wieder herunter, oder die Heizung schaltet automatisch in den Nachtbetrieb.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Wertgeber

Vordefinierte Einstellungen steuern die Jalousie oder Hei­zung an: Der Wertgeber sendet die Werte in das KNX System; die externen Geräte können diese auswerten und die entsprechenden Funktionen ausführen.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Kameraüberwachung

Wissen, was im Haus vor sich geht – auch in Abwesenheit: Mit der Gira Smart Home App lassen sich auch Videobilder, z.B. von IP-Kameras, übertragen und darstellen. Ein beruhigendes Plus an Sicherheit.

Gira X1 App Farblicht Interface

Farblicht einstellen

Für jedes Ereignis die passende Lichtfarbe auswählen und favorisierte Farben abspeichern. Die Farbauswahl des X1 unterstützt RGB- sowie RGBW-Werte. Zudem gibt es eine weitere Funktion, um die Farbtemperatur einstellen zu können.

Gira X1 App Interface Musik

Musik steuern und genießen

Mit Hilfe der Smart Home App können Hifi-Anlagen über KNX angesteuert werden. Die wichtigsten Audio-Funktionen sind direkt in der App erreichbar. Dazu gehören: Titel starten/pausieren, Lautstärke ändern, Stummschalten, Wechsel zwischen Titeln, Anzeige von Titel, Interpret, Album und Playlist sowie das Wechseln der Playlist.

Gira X1 App Interface Raumklima

Perfektes Raumklima

Mit der Funktion "Klimaanlage“ ist es möglich, über den Gira X1 eine Klimaanlage anzusteuern. Damit kann zwischen den verschiedenen Betriebsmodi gewechselt und die gewünschte Temperatur, die Belüftungsstufe sowie die Richtung des Luftstroms eingestellt werden.

Design

Konzept und Interfacedesign:

schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Auszeichnung Interfacedesign:

German Design Award 2017,
Winner in der Kategorie Excellent Product Design Building

Red Dot Award: Communication Design 2014,
Best of Best für höchste Designqualität

X1

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen