Gira bietet zum Dimmen von Licht ein großes Sortiment: Neben klassischen Dreh-, Touch- und Seriendimmern zur bequemen Beleuchtungssteuerung gehören auch Geräte für den industrieoffenen Standard DALI zum Angebot. Viele Geräte und Aufsätze sind in verschiedenen Designvarianten für die Gira Schalterprogramme erhältlich und können so passend zu jedem Interieur installiert werden.
Bedienaufsätze
Gira Tastdimmer
Kurzes Antippen des Gira Tastdimmers schaltet das Licht ein oder aus. Längere Berührung dimmt das Licht stufenlos.
Der Gira Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos.
Die Gira System 3000 LED-Dimmer Standard und Komfort sind einfach zu montieren und stellen sich automatisch oder manuell auf das zur Last passende Dimmprinzip ein. Für alle Einbauarten und -orte hat Gira die passende Antwort. Material und Verarbeitungsqualität sind auf eine überdurchschnittlich lange Einsatzdauer ausgelegt. Der Anschluss von Nebenstellen ist möglich.
Mit dem Gira Universal-LED-Dimmer Mini können Leuchten komfortabel in ihrer Helligkeit reguliert werden. Der Dimmer erweitert einen handelsüblichen Installationstaster zu einem universellen Dimmer. Die kompakte Bauform erleichtert die Installation in der Gerätedose hinter dem Taster. Der Dimmer misst sich eigenständig auf das angeschlossene Leuchtmittel ein.
Das Gira Kompensationsmodul LED ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen in Verbindung mit Gira Universal- oder Gira Tronic-Dimmern. Es verbessert das Dimmverhalten und verhindert Lichtflackern und Nachleuchten von dimmbaren HV-LED-Lampen.