Nachrüsten

Ohne Schmutz und Lärm: Gira bietet vielfältige Möglichkeiten, um moderne Elektroinstallation nachzurüsten, ohne dass dafür Wände aufgeschlagen und Leitungen verlegt werden müssen. Mit Gira eNet können Funktionen wie Licht- und Jalousiesteuerung einfach nachgerüstet und miteinander vernetzt werden – ohne Leitungen verlegen zu müssen. Denn mit Gira eNet läuft alles über Funk. Mit dem Gira Profil 55 kann die bestehende Elektroinstallation einfach erweitert werden, z.B. wenn die zu Beginn geplante Anzahl an Steckdosen nicht mehr ausreicht.

Gira eNet für Kindergärten, Schulen und Hochschulen
Intelligente Gebäudetechnik nachrüsten per Funk

Mit einem Tastendruck die richtige Lichtstimmung für das gemütliche Mittagessen oder für die Buchlektüre abrufen, Jalousien automatisch steuern, Geräte zentral ein- und ausschalten oder beim Verlassen des Gebäudes sicherheitshalber ausgewählte Geräte oder ganze Bereiche im Gebäude abschalten: Auch in ältere Bauten lassen sich die Möglichkeiten neuester Technologien problemlos integrieren. Gira eNet ist in der Nutzung besonders komfortabel: Sauber, smart und schnell installiert.

Gira Profil 55
Erweiterte Elektroinstallation einfach montiert

Die Situation ist oft die gleiche, auch in Hochschulen, Schulen oder Kindergärten: Es sind nie genügend Steckdosen vorhanden. Was anfangs ausreicht, ist bald nicht mehr genug, denn mit zunehmender Technisierung ändern sich auch die Anforderungen der Elektroinstallation. Hier kommt das Profil 55 zum Einsatz. Es erweitert die bestehende Installation ohne viel Aufwand, Schmutz oder Lärm, denn es kann einfach auf die Wand oder als Tischgehäuse z.B. im Physik- oder Chemieraum montiert werden.

Mehr als 300 Funktionen sind integrierbar, neben zusätzlichen Steckdosen z.B. Komponenten der Kommunikationstechnik. Es erlaubt die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Leitungszuführung und Einspeisung, z.B. direkt aus der Wand, aus der Unterputzdose oder durch die seitlichen Endkappen. Das Sortiment umfasst verschiedene Varianten mit bis zu acht Leereinheiten. Erhältlich in Aluminium, alternativ auch in Reinweiß lackiert.

Gira für Kindergärten, Schulen und Hochschulen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen