Steuergerät Audio

Für Türkommunikations-Anlagen mit Audio-Komponenten.

Das Steuergerät Audio ist für Türkommunikations-Anlagen vorgesehen, in denen ausschließlich Audio-Komponenten versorgt werden. Es unterstützt bis zu 70 Teilnehmer (z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP). Außerdem verfügt das Gerät über einen Türöffnerkontakt, der mittels Tasten am Gerät programmiert werden kann.

Türöffner mit 8 bis 12 V AC Betriebsspannung lassen sich direkt an den Relaiskontakt des Steuergeräts anschließen. Der Anschluss anderer Türöffner ist über eine zusätzliche Spannungsversorgung möglich. Wird das Gerät überlastet, z. B. wenn die Busleitungen durch einen Installationsfehler kurzgeschlossen oder zu viele Busteilnehmer angeschlossen wurden, schaltet sich der elektronische, selbstrückstellende Überlastschutz ein.

Produktmerkmale

  • Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung
  • 12 V AC-Ausgang (1 - 10 s) zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners (Stromaufnahme max.1,6 A/ED 25 %)
  • permanenter 12 V AC-Ausgang zur Spannungsversorgung eines TK-Gateways
  • Relais-Ausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung
  • Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 s bis 10 s einstellbar
  • macht den Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen Aufputz Freisprechen)

Technische Daten

Nennspannung primär

230 V AC, 50 Hz

Nennspannung sek.

SELV 26 V DC ±2 V

Nennstrom sek.

160 mA Dauerlast
550 mA Spitzenlast (max. 5 s)
Überlastabschaltung ab 350 mA

Schraubklemmen

0,6 mm bis 2,5 mm

Ausgang Türöffner

12 V AC, 1,6 A / ED 25 %

Relaisausgang

30 V AC/DC, 2 A

Gesamtleitungslänge

max. 700 m

Leitungslänge vom Steuergerät bis zum entferntesten Teilnehmer

max. 300 m bei Kabel-ø 0,8 mm
max. 170 m bei Kabel-ø 0,6 mm

Abmessungen

REG Gerät mit 6 TE

Temperaturbereich

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

System- und Steuergeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen