Flur

Türmodul Sprache 834 Plus

Mit dem Türmodul Sprache 834 Plus lässt sich vom Flur aus eine Sprechverbindung zum Dienstzimmer in einer geschlossenen Abteilung, wie z. B. einer Intensiv- oder Quarantänestation, aufbauen.

Mehr im Onlinekatalog

Zimmersignalleuchte Plus

Die Zimmersignalleuchten sind im Flur in der Nähe der Tür angebracht und dienen zur Informationsanzeige. Jede Farbe hat dabei nach der DIN VDE 0834 ihre eigene Bedeutung: Die rote und grüne Anzeige sind z. B. für den Notruf, die rote und weiße Anzeige für den WC-Ruf. Die grüne Anzeige markiert - außerdem die Anwesenheit 1 und die gelbe Anzeige die Anwesenheit 2.

Mehr im Onlinekatalog

Flur-Displays Plus

Die Flur-Displays Plus sind doppelseitig für die Deckenbefestigung oder einseitig für die Befestigung an der Wand erhältlich. Beide Geräte verfügen über ein 13- bis 15-stelliges LED-Display. Darin dient eine rote bzw. grüne, 58 mm hohe 5 x 8- Punktmatrix zur Klartextanzeige von Rufinformationen.

Mehr im Onlinekatalog