Weitere Gira Produkte für Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime oder Wohnanlagen

Als Anbieter intelligenter Gebäudesystemtechnik verfügt Gira über eine große Bandbreite an Produkten, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wohnanlagen oder Arztpraxen Verwendung finden. Ob Steckdosen für die Sicherheitsversorgung, LED-Orientierungsleuchten oder intelligente Lösungen zur Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung: Alle Funktionen können gemeinsam mit den Komponenten des Gira Rufsystems 834 im gleichen Schalterprogramm installiert werden.

Steckdosen für die Sicherheitsversorgung

Gira bietet ein großes Sortiment an Steckdosen für die speziellen Anforderungen der Elektroinstallation in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Wohnanlagen. Farblich gekennzeichnete Steckdosen für Sonderstromkreise (SV = Grün, ZSV = Orange, WSV = Rot) stehen in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl, z. B. mit Beschriftungsfeld, einem um 30° gedrehten Einsatz oder mit Klappdeckel.

Mehr im Onlinekatalog

Potentialausgleich-Dose

Die Potentialausgleich-Dose wird speziell an medizin- und labortechnische Geräte angeschlossen und bringt diese mit fremden, leitfähigen Teilen auf ein gleiches oder annähernd gleiches Potential. Sie entspricht den Anforderungen der DIN 42801.

Wippen mit abtastbarer Symbolik oder Beschriftungsfeld

Für eine barrierefreie Elektroinstallation bietet Gira verschiedene Wipp-schalter und -taster mit abtastbarer Symbolik oder Beschriftungsfeldern. Auf Wunsch können sie mit einem Akustik-Element ausgestattet werden, das bei Betätigung ein Tonsignal erzeugt.

Mehr

LED-Beleuchtung und Orientierung

Gira bietet ein großes Sortiment an LED-Signal- und Orientierungs-leuchten, die individuell beschriftet oder mit Piktogrammen versehen werden können.

Mehr

Beschriftbare Rahmen

Für Bereiche, in denen die Elektroinstallation besonders gekennzeichnet werden muss, stehen im Schalterprogramm Gira E2 Rahmen mit sprühnebelgeschütztem Beschriftungsfeld zur Auswahl.

Mehr im Onlinekatalog