Gira One Server

Gira One Server

Der Gira One Server ist das Zentralgerät für das Gira One System und wird dem Gira Projekt-Assistenten (GPA) in Betrieb genommen werden. 

Er fungiert nicht nur als Visualisierungs- und Inbetriebnahme-Server für das Gira One System, sondern bietet zudem eine Diagnose-, Fernzugriffs- und Fernwartungsfunktion sowie weitere Funktionalitäten. Er kann bis zu 200 Gira One Geräte in Betrieb nehmen. Weiterhin bietet er zusätzliche Komfort-Funktion wie Zeitschaltuhren, das Konfigurieren und Auslösen von Szenen oder auch die Anwesenheitssimulation mit tagesentsprechendem Start der Simulation und vieles mehr.

  • Schnelle und platzsparende Montage des REG Gira One Servers durch zwei Teilungseinheiten
  • Inbetriebnahme- und Visualisierungsserver für Gira One Geräte
  • Kostenloser und sicherer Fernzugriff für den Endanwender
  • Kostenlose und sichere Fernwartung für den Elektro-Installateur
  • Integrierte Diagnosefunktion: Es werden bis zu 500.000 Telegramme aus der Historie aufgezeichnet, sodass die Fehleranalyse sehr schnell und einfach möglich wird.
  • Einfache Anbindung von Sonos, Philips Hue, IP-Kameras (Onvif-Technologie) und eNet SMART HOME

Gira One Server - VDE Sicherheitszertifikat

Durch die Diagnose-, Fernzugriffs- und Fernwartungsfunktionen sowie weitere Funktionalitäten, verfügt der Gira One Server über einen robusten Schutz gegen Bedrohungen von Externen. Das bestätigt jetzt auch das VDE-Institut, die den Gira One Server mit dem Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft" ausgezeichnet hat.


Gira Smart Home App

Gira Smart Home App Jalousiesteuerung

Das intelligente Zuhause einfach mobil steuern

Die Gira Smart Home App macht vorhandene mobile Geräte zu komfortablen Bedienelementen des Gira-One-Systems. Das benutzerfreundliche Interface der Gira Smart Home App visualisiert Ihre Wohneinheit und macht ihre installierten Verbraucher virtuell verfügbar: Dimmen, Schalten, Rollladen, Jalousien, Heizungssteuerung, Szene, Zeitschaltuhr und vieles mehr. Oder steuern Sie auch direkt Ihre Sonos Lautsprecher sowie Ihr Philips-Hue-System. Auch Kamerabilder lassen sich „live“ aufrufen. Ganz egal ob Sie sich Zuhause oder im Urlaub befinden, das Gira One System ermöglicht mit der Gira Smart Home App den kostenlosen und sicheren Zugriff aus der Ferne. Hinzu kommen weitreichende Anpassungsmöglichkeiten wie die Individualisierung der Home-Ansicht, Zeitschaltuhren, Szenen, Benutzerverwaltung, mehr als 400 Symbole für Räume und Verbraucher oder die Konfiguration von NFC-Tags zum Aufrufen von individuellen Szenen. Das Projekt und die Benutzereinstellungen wie Zeitschaltuhren oder Favoriten, werden auf dem Gira One Server gesichert. Die App ist in den App Stores für iOS und Android verfügbar und lässt sich auf Smartphones sowie auf Tablets verwenden.

Gira Smart Home App für iPhone und iPod touch
Gira Smart Home App für Android-Geräte

Gira Smart Home App Lichtsteuerung

Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten oder auf exakt den gewünschten Wert dimmen: Mit der Gira Smart Home App lässt sich die Beleuchtung mit maximaler Flexibilität steuern. Mehrere Schalter- und Dimmervorlagen stehen für die unterschiedlichen Anforderungen zu Verfügung.

Gira Smart Home App Jalousiesteuerung

Jalousiesteuerung

Jalousien oder Rollläden herauf bzw. herunterfahren in einer exakt vordefinierten Höhe positionieren Lamellen in die gewünschte Position bringen: Mit seinem Mobilgerät hat der Nutzer alles im Griff – auch von unterwegs.

Gira Smart Home App Raumtemperatur einstellen

Heizung und Klima

Die Gira Smart Home App ermöglicht die einfache und komfortable Steuerung der Raumtemperatur. So können Sie per App Ihre Wunschtemperatur aufrufen oder auch individuelle und bedarfsgerechte Zeitschaltprogramme hinterlegen.

Listenansicht

Mit der Listenansicht können bis zu 10 Funktionen gleichzeitig angezeigt werden. Auch längere Funktionstexte sind sichtbar und die Bedienung erfolgt bequem per Scroll-Geste. Der Wechsel zwischen Kachel- und Listenansicht ist individuell anpassbar.

Szenen abrufen

Zu einem perfekten Raumam­biente gehören das richtige Licht, die ideale Temperatur und ein angemessener Sichtschutz. Über die App lässt sich die Wunschstimmung mit einem Fingertipp am Mobilgerät direkt aufrufen. Endkunden mit Adminrechten dürfen nun selbst eine Szene anlegen und diese durch weitere Szenenvarianten ergänzen. Der Elektromeister kann die erstellten Endkunden-Szene auch auf einen Taster im Gebäude legen.

Gira Smart Home App Zeitschaltuhr

Zeitschaltuhren

Viele Funktionen lassen sich auch über eine Zeitschaltuhr steuern. So können bestimmte Funktionen automatisch an jedem Tag oder nur an bestimmten Wochentagen zu einer festgelegten Uhrzeit ausgelöst werden. Dann fahren z.B. die Jalousien automatisch morgens herauf und am Abend wieder herunter, oder die Heizung schaltet automatisch in den Nachtbetrieb.

Gira Smart Home App Kameraüberwachung

Kameraüberwachung

Wissen, was im Haus vor sich geht – auch in Abwesenheit: Mit der Gira Smart Home App lassen sich auch Videobilder, z.B. von IP-Kameras, übertragen und darstellen. Ein beruhigendes Plus an Sicherheit.

Gira Smart Home App Farblicht Color Picker

Farblicht einstellen

Für jedes Ereignis die passende Lichtfarbe auswählen und favorisierte Farben speichern. All das ist möglich, wenn z.B. Philips Hue-Leuchtmittel in das Gira One System integriert werden, die eine Farbsteuerung ermöglichen.

Gira Smart Home App Audiosteuerung

Sonos Audiosteuerung

Das Gira One System ermöglicht die einfache und schnelle Verbindung Ihrer Sonos – Anlage mit dem Smart Home. Die wichtigsten Funktionen können direkt in der Gira Smart Home App angesteuert werden. Dazu gehören: Titel starten / pausieren, Lautstärke ändern, Stummschalten, Wechsel zwischen Titeln, Anzeige von Titeln, Interpret, Album, Playliste sowie das Wechseln der Playliste. Optional ist es sogar möglich die Sonos-Anlage über Gira One Taster zu bedienen.

Zuordnung Gewerke

Getätigte Funktionen in der Gira Smart Home App können jetzt einem Gewerk zugeordnet werden und erscheinen somit direkt in der Gewerkeübersicht. Dies war zuvor nur im GPA möglich.

Benutzer

Endkunden sind nun selber in der Lage durch Adminrechte weitere Benutzer in der App anzulegen, z.B. dem Fensterputzer um ihn zeitlich eingeschränkten Zugang zu gewähren.

Parameter

Endkunden können beispielweise Texte von Rückmeldungen anpassen oder individuelle Einstellungen, wie den Farbring einer Funktion farblich ändern.

Uhren

Mit dem neuen App-Update können sämtliche Uhren angepasst oder ganz neu angelegt werden. Alle zeitlichen Einstellung sind auf einem Blick sichtbar. 

Downloads

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira One

Systemgrundlagen, ab GPA V 6.1

Bestell-Nr 19100 11

PDF, 30,9 MB

Download

One REG Gira One Server

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8

Prüfspannung:
4 kV (KNX/EIB Busleitung)

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
2 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse:
IP: 2 x Buchsen RJ45

Anschlüsse:
Gira One Bus: Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Stromaufnahme:
70 mA
Gira One Server Gira Smart Home App Download